smartris Drive Compact: nahezu 80% kleiner
Unser Team ist stolz darauf, die Einführung unseres neuesten Produkts anzukündigen - den neuen superkompakten Antrieb für AGV- und FTS-Anwendungen. Dieser innovative Antrieb ist viermal kleiner als der Standardantrieb und eignet sich für unsere ECO-S-Linie. Damit ist er die perfekte Lösung für Unternehmen, die den Platzbedarf ihrer AGV und FTS optimieren möchten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Mit nur einem Bruchteil der Größe spart unser superkompakter Antrieb fast 80 % des für die Installation benötigten Platzes. Das bedeutet, dass Sie jetzt mehr Platz und Gewicht in Ihrem fahrerlosem Transportsystem zur Verfügung haben, um die Produktivität zu steigern und Kosten zu sparen.
Klein aber oho
Lassen Sie sich nicht von seiner Größe täuschen - der neue Antrieb bietet die gleiche hohe Leistung und Zuverlässigkeit wie sein größeres Gegenstück. Dank fortschrittlicher Technologie und hochwertiger Komponenten bietet er einen reibungslosen und präzisen Antrieb Ihrer AGV- und FTS-Fahrzeuge und sorgt so für maximale Effizienz und Sicherheit in Ihrem Betrieb.
Natürlich bietet unser neuer superkompakter Antrieb für AGV- und FTS-Anwendungen die gleichen Vorteile wie sein großer Bruder, zusätzlich zu den platzsparenden Vorteilen:
Einfache Installation
Unser smartris Drive Compact ist so konzipiert, dass er einfach zu installieren ist, ohne dass zusätzliche PID-Einstellungen erforderlich sind. Das bedeutet, dass Sie bei der Installation Zeit und Geld sparen und Ihre FTS schnell in Betrieb nehmen können.
Zustandsmaschinenprofil
Der Treiber verfügt über ein Zustandsmaschinenprofil, das für alle Arten von FTS geeignet ist. Dies macht ihn zu einer vielseitigen Lösung, die sich leicht in Ihre bestehenden Automatisierungssysteme integrieren lässt, ohne dass eine komplexe Programmierung oder Konfiguration erforderlich ist.
Schnellstopp im Notfall
Zu guter Letzt ist unser Antrieb speziell für eine schnelle Reaktion im Falle eines FTS-Notstopps ausgelegt. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und seinen Sicherheitsmerkmalen gewährleistet er maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in Ihrem Betrieb, selbst unter den schwierigsten Bedingungen.
Komplettlösungen
Der neue smartis Drive Compact ist Teil unserer Komplettlösung für FTS-Anwendungen, die das Getriebe, den Servomotor und den Antrieb umfasst - alles in einem einfach zu installierenden Paket.
Die In-Wheel-Struktur macht unser Paket zu einer vielseitigen Lösung, die einfach in Ihre Automatisierungssysteme integriert werden kann, ohne dass komplexe mechanische Strukturen oder zusätzlicher Platz benötigt werden. Das Getriebe ist bei der Auslieferung ab Werk mit einem Langzeitfett gefüllt, das einen wartungsfreien Betrieb und dauerhafte Zuverlässigkeit gewährleistet.
Und wenn Sie eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Auf Wunsch bieten wir Ihnen Anpassungsmöglichkeiten, damit Sie genau die Lösung erhalten, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.
Daten und Fakten
Unser FTS Experte
Unser AGV- und AMR-Experte beantwortet gerne Ihre Fragen