Smartris Drive Compact : près de 80% plus petit
Notre équipe est fière d'annoncer le lancement de notre dernier produit - le nouveau variateur super-compact pour les applications AGV et AMR. Ce variateur innovant est quatre fois plus petit que le variateur standard et convient à notre gamme ECO-S, ce qui en fait la solution parfaite pour les entreprises qui cherchent à optimiser l'utilisation de l'espace dans leurs AMR et AGV sans compromettre les performances.
Avec une fraction de sa taille, notre variateur super-compact est conçu pour économiser près de 80 % de l'espace nécessaire à l'installation. Cela signifie que vous disposez désormais de plus d'espace et de poids à l'intérieur de votre AMR pour augmenter la productivité et réduire les coûts.
Petit mais puissant
Ne vous fiez pas à sa taille : le nouveau variateur offre les mêmes performances et la même fiabilité que son homologue plus grand. Grâce à une technologie de pointe et à des composants de qualité, il assure une conduite souple et précise de vos AGV et AMR, garantissant ainsi une efficacité et une sécurité maximales dans vos opérations.
Bien entendu, notre nouveau variateur super-compact pour les applications AGV et AMR offre les mêmes avantages que son grand frère, en plus d'un gain de place :
Installation facile
Notre variateur smartris Drive Compact est conçu pour une installation facile, sans nécessiter de réglage PID supplémentaire. Cela signifie que vous pouvez économiser du temps et de l'argent lors de l'installation et rendre vos AGV et AMR rapidement opérationnels.
Profil de la machine d'état
Le pilote a un profil de machine d'état qui convient à tous les types d'AGV. Il s'agit donc d'une solution polyvalente qui peut être facilement intégrée dans vos systèmes d'automatisation existants sans nécessiter de programmation ou de configuration complexe.
Arrêt rapide d'urgence
Enfin, notre variateur est spécialement conçu pour fournir une réponse rapide en cas d'arrêt d'urgence de l'AGV. Grâce à sa technologie avancée et à ses fonctions de sécurité, il garantit une sécurité et une fiabilité maximale dans vos opérations, même dans les conditions les plus difficiles.
Solution d'entraînement complète
Le nouveau smartis Drive Compact fait partie de notre solution complète pour les applications AGV et AMR, qui comprend le réducteur, le servomoteur et le variateur - le tout dans un ensemble facile à installer.
La structure à l'intérieur de la roue fait de notre ensemble une solution polyvalente qui peut être facilement intégrée dans vos systèmes d'automatisation sans nécessiter de structures mécaniques complexes ou d'espace supplémentaire. Le réducteur est rempli d'une graisse longue durée à sa sortie d'usine, ce qui garantit un fonctionnement sans entretien et une fiabilité à long terme.
Et si vous avez besoin d'une solution personnalisée adaptée à vos besoins spécifiques, nous serons heureux de vous aider. Sur demande, nous proposons des options de personnalisation afin de garantir que vous obteniez exactement la solution qui répond à vos besoins individuels.
Faits et chiffres
Notre expert AGV & AMR
Notre expert AGV et AMR se fera un plaisir de répondre à vos questions.