smartris Drive Compact: quasi l'80% in meno
Il nostro team è orgoglioso di annunciare il lancio del nostro ultimo prodotto: il nuovo azionamento supercompatto per applicazioni AGV e AMR. Questo innovativo drive, 4 volte più piccolo di quello standard e adatto alla nostra linea ECO-S, è la soluzione perfetta per le aziende che desiderano ottimizzare l'utilizzo dello spazio nei loro AMR e AGV senza compromettere le prestazioni.
Con dimensioni ridotte, il nostro drive supercompatto è stato progettato per risparmiare quasi l'80% dello spazio necessario per l'installazione. Ciò significa che ora avete a disposizione più spazio e peso all'interno del vostro robot mobile autonomo per aumentare la produttività e risparmiare sui costi.
Piccolo ma potente
Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni: il nuovo drive offre le stesse prestazioni elevate e la stessa affidabilità della sua controparte più grande. Grazie alla tecnologia avanzata e ai componenti di qualità, offre una guida fluida e precisa dei vostri AGV e AMR, garantendo la massima efficienza e sicurezza nelle vostre operazioni.
Naturalmente, il nostro nuovo azionamento supercompatto per applicazioni AGV e AMR offre gli stessi vantaggi del suo fratello maggiore, oltre a benefici in termini di risparmio di spazio:
Facilità di installazione
Il nostro smartris Drive Compact è progettato per una facile installazione senza la necessità di impostazioni PID aggiuntive. Ciò significa che potete risparmiare tempo e denaro durante l'installazione e rendere rapidamente operativi i vostri AGV e AMR.
Profilo della macchina a stati
Il driver ha un profilo di macchina a stati adatto a tutti i tipi di AGV. Questo lo rende una soluzione versatile che può essere facilmente integrata nei sistemi di automazione esistenti, senza bisogno di complesse operazioni di programmazione o configurazione.
Arresto rapido di emergenza
Infine, il nostro azionamento è progettato specificamente per fornire una risposta rapida in caso di arresto di emergenza dell'AGV. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alle sue caratteristiche di sicurezza, garantisce la massima sicurezza e affidabilità nelle vostre operazioni, anche nelle condizioni più difficili.
Soluzione Package-Drive
Il nuovo smartis Drive Compact fa parte della nostra soluzione completa per applicazioni AGV e AMR, che comprende il riduttore, il servomotore e l'azionamento, tutti in un unico pacchetto facile da installare.
La struttura interna alla ruota rende il nostro pacchetto una soluzione versatile che può essere facilmente integrata nei vostri sistemi di automazione senza la necessità di strutture meccaniche complesse o di spazio aggiuntivo. Il riduttore è riempito di grasso a lunga durata quando viene consegnato dalla fabbrica, il che garantisce un funzionamento privo di manutenzione e un'affidabilità duratura.
E se avete bisogno di una soluzione personalizzata in base alle vostre esigenze specifiche, saremo lieti di aiutarvi. Su richiesta, offriamo opzioni di personalizzazione per garantirvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
Fatti e cifre
Il nostro esperto di AGV e AMR
Il nostro esperto di AGV e AMR sarà lieto di rispondere alle vostre domande