Actuator Artwork eye

TUAKA® - Actuadores

Una interacción perfecta entre el ser humano y la máquina, esa es la base de todo nuestro trabajo. Con la máxima pasión y sensibilidad por los detalles más grandes y pequeños, nuestros ingenieros llevan el ADN de Sumitomo Drive Technologies al siguiente nivel con la familia de productos TUAKA®.


Bienvenido a TUAKA®. Bienvenido al futuro.

El nuevo actuador de Sumitomo Drive Technologies - PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE

TUAKA Active Features
TUAKA® ACTIVE

Reductor + Motor

Ir al producto

TUAKA Servo Features
SERVO TUAKA

Reductor + Servo Motor + Codificador o Encoder

Ir al producto

TUAKA® DRIVE

Reductor + Servo Motor + Controlador o Encoder + Dispositivos de seguridad (SBC, STO)

Ir al producto

Opciones básicas:

Integrated disc brake

Freno de disco integrado
adaptado al par del motor

Integrated torque sensor

Sensor de par integrado
adaptado a todo el rango de par de la caja de cambios

Variety of encoders

Variedad de codificadores
SICK SES/SEM, Heidenhain KBI1335, RLS AksIM-2TM

Second Encoder at gear output

Segundo codificador a la salida del engranaje
Multivuelta absoluto

Extended safety functions

Funciones de seguridad ampliadas
SS1, SS2, SLS, SLP, SBT, Datos de proceso seguros (FSOE)

Accesorios técnicos:

Internal protection of hollow shaft for cable installation

Protección interna del eje hueco para la instalación de cables
Tubo estático de resina para proteger los cables

Housing protection

Protección de la carcasa según la clase IP 50 ó 62 ó 66
Protección estándar: IP20

Standard connector set

Juego de conectores estándar (todas las normas industriales)
Cables estándar sin conectores (sólo casquillos)

Additional heat sink

Disipador de calor adicional
Para aumentar el consumo de energía, diseñado en función del espacio disponible del cliente

External Driver

Controlador externo
Conectado al eje y configurado Plug & Play

TUAKA EN

Obtenga más información y descargue nuestro folleto

El primer paso para ofrecer productos integrados en sistemas comienza con nuestros últimos inventos. Nuestro objetivo es conseguir que la integración de sistemas sea fácil y rentable, y que la implantación de nuestra tecnología requiera poco tiempo. Esto hace que su estrategia de comercialización sea aún más rápida e inteligente. Con nuestro amplio conocimiento basado en la calidad y años de experiencia en el desarrollo, el actuador se convierte en un componente seguro y fiable en su aplicación.

Con nuestro actuador proporcionamos un amplio conjunto de configuraciones que le facilitan la realización de sus desarrollos. Independientemente de la configuración, los componentes utilizados garantizan siempre un eje hueco. La unidad base consiste en nuestro conocido engranaje ECY combinado con un potente servomotor. Todos los componentes encajan perfectamente entre sí y garantizan la mayor densidad de rendimiento posible. En combinación con una gestión térmica bien desarrollada, podemos garantizar un rendimiento sobresaliente.

El actuador es extensible con un eficaz freno y puede incorporar un sistema de encóder simple o doble de alta precisión. Para completar el accionamiento modular completo, se dispone de un sensor de par integrado y un controlador fiable con un sistema de seguridad extensible. Todo ello puede ofrecerse con el mayor nivel de integración posible, lo que convierte al actuador en una de las soluciones más pequeñas de su clase.

Las numerosas configuraciones diferentes permiten utilizar el actuador no sólo en el campo de la robótica, sino también en todo tipo de aplicaciones de precisión. La flexibilidad del sistema permite multitud de combinaciones que garantizan el rendimiento óptimo para cualquier aplicación. Esto le da la libertad de centrarse en su competencia principal, mientras que Sumitomo proporciona la solución de sistema ideal para sus necesidades.

 

¿Le interesa? - Póngase en contacto con nosotros


Aktuator Artwork eye small