Actuators
TUAKA® - DRIVE Actuador de precisión
Actuador con controlador, sensor de par opcional y funciones de seguridad
Vista general
TUAKA® DRIVE ofrece un actuador totalmente integrado que incluye un potente controlador.
Un sensor de par y un segundo encoder en el lado de salida están disponibles opcionalmente en el mismo espacio. También están disponibles funciones de seguridad ampliadas hasta un nivel de seguridad SIL3 PL-e.
- 2 tamaños
- Alta rigidez
- Pérdida de movimiento 1,0 arcmin
- Error de transmisión 0,75 arcmin
- Velocidadmáxima desalida hasta 123 rpm
- Tensión de alimentación 48 V
| Movimiento perdido | < 1 arcmin | |
| Tamaños | 2 | |
| Ratios de reducción | 50:1 100:1 | |
| Par nominal de salida | 16 - 67 Nm (a n1 = 2.000 rpm) | |
| Par máximo de salida | 34 - 157 Nm | |
| Máx. Velocidad de salida | Hasta 123 rpm | |
| Potencia nominal de entrada | Hasta 391 W | |
| Potencia máx. Potencia de entrada | Hasta 1.453 W | |
| Tensión de alimentación | 48 V | |
| Interfaz de comunicación | EtherCAT, DS402, CoE, FoE, FSoE (hasta 4 kHz de tiempo de ciclo) | |
| Resolución del codificador | Entrada: hasta 20 bits (absoluta) Salida: hasta 20 bits (absoluta) | |
| Funciones de seguridad estándar | STO/SBC según SIL 3 PL-e cat.3 | |
| Funciones de seguridad ampliadas | FSoE, STO, SBC, SS1/2, SOS, SMS, 4x SLS, datos de proceso seguros (velocidad, posición), 2x entradas digitales seguras, 1x salida digital segura (OSSD), 1x entrada analógica segura (no en combinación con sensor de par integrado) | |