Attuatori
TUAKA® - Attuatore di precisione (Azionamento)
Attuatore comprensivo di driver e sensore di coppia opzionale, nonché di funzioni di sicurezza opzionali
Panoramica
TUAKA® offre un attuatore completamente integrato con un potente driver.
Come opzione, il prodotto può essere configurato con un sensore di coppia e con un secondo encoder in uscita. Con tutte le opzioni le dimensioni rimangono invariate. Sono inoltre disponibili ulteriori funzioni di sicurezza con un livello di sicurezza fino a SIL3 PL-e.
- 2 dimensioni
- Elevata rigidità
- Movimento perso 1,0 arcomin
- Errore di trasmissione 0,75 arcmin
- Velocità di uscita massima fino a 123 U/min
- Tensione di alimentazione 48 V
| Movimento perso | < 1 arcomin | |
| Dimensioni | 2 | |
| Rapporti di riduzione | 50:1 100:1 | |
| Coppia nominale in uscita | 16 - 67 Nm (a n1 = 2.000 giri/min) | |
| Coppia di picco in uscita | 34 - 157 Nm | |
| Velocità massima di rotazione in uscita | Fino a 123 U/min | |
| Consumo di potenza nominale | Fino a 391 W | |
| Consumo massimo di energia | Fino a 1.453 W | |
| Tensione di alimentazione | 48 V | |
| Interfaccia di comunicazione | EtherCAT, DS402, CoE, FoE, FSoE (frequenza di ciclo fino a 4kHz) | |
| Risoluzione dell'encoder | Ingresso: fino a 20 bit (assoluto) Uscita: fino a 20 bit (assoluta) | |
| Funzioni di sicurezza standard | STO/SBC secondo SIL 3 PL-e cat.3 | |
| Funzioni di sicurezza estese | FSoE, STO, SBC, SS1/2, SOS, SMS, 4x SLS, dati di processo sicuri (velocità, posizione), 2x ingressi digitali sicuri, 1x uscita digitale sicura (OSSD), 1x ingresso analogico sicuro (non in combinazione con il sensore di coppia integrato) | |