Tuaka
TUAKA backside
Tuaka
TUAKA backside
Actuators

TUAKA® - Actionneur de précision (Drive)

Actionneur avec driver et capteur de couple et fonctions de sécurité en option

Vue d'ensemble

TUAKA® propose un actionneur entièrement intégré, y compris un driver performant.

Un capteur de couple ainsi qu'un deuxième codeur côté sortie sont également disponibles en option, pour un encombrement identique. Des fonctions de sécurité étendues jusqu'à un niveau de sécurité SIL3 PL-e sont également disponibles.

  • 2 tailles
  • Rigidité élevée
  • Perte de mouvement 1,0 arcmin
  • Erreur de transmission 0,75 arcmin
  • Vitesse de sortie maximale jusqu'à 123 tr/min
  • Tension d'alimentation 48 V
  
Perte de mouvement (lost motion)< 1 arcmin 
Tailles2 
Rapports de réduction50:1 100:1 
Couple de sortie nominal16 - 67 Nm (pour n1 = 2.000 tr/min) 
Couple de sortie de pointe34 - 157 Nm 
Vitesse de sortie maximaleJusqu'à 123 tr/min 
Puissance absorbée nominaleJusqu'à 391 W 
Puissance absorbée maximaleJusqu'à 1 453 W 
Tension d'alimentation48 V 
Interface de communicationEtherCAT, DS402, CoE, FoE, FSoE
(temps de cycle jusqu'à 4kHz)
 
Résolution du codeurEntrée : jusqu'à 20 bits (absolu)
Sortie : jusqu'à 20 bits (absolu)
 
Fonctions de sécurité standardSTO/SBC conforme à SIL 3 PL-e cat.3 
Fonctions de sécurité étenduesFSoE, STO, SBC, SS1/2, SOS, SMS, 4x SLS, données de processus sécurisées (vitesse, position), 2x entrées numériques sécurisées, 1x sortie numérique sécurisée (OSSD), 1x entrée analogique sécurisée (pas en combinaison avec capteur de couple intégré)