Pune, India
Sumi-Cyclo Drive India Private Limited
Fulgaon-Pune 412216
Maharashtra
India
Tel: | +91 96077 45353 |
---|---|
Email: | [email protected] |
- Ensamble
- Oficina de Ventas
- Centro de Servicio
Nuestras operaciones en la India se están ampliando con Cyclo Centre en Pune.
Información de contacto adicional:
Sede central | + 91 960 775 8686 |
Bangalore | + 91 741 007 7666 |
Chennai | + 91 741 006 5588 |
Ahmedabad | + 91 909 612 2279 |
Calcuta | + 91 930 423 3030 |
Bombay | + 91 744 778 2457 |
Nueva Delhi | + 91 741 007 7677 |
Pune | + 91 960 775 8181 |
Características principales
Capacidad de montaje de instalaciones
Cyclo Drive 6000, BBB, HBB, Hyponic, Prest Neo, Paramax, también montaje a medida
Servicio / Posventa
Inspección, reparación, mantenimiento, servicio in situ, piezas de repuesto y kits
Existencias locales
Motorreductores, reductores, reductores industriales
Edificio
890 m² de superficie
Superficie
1530 m² / 16468 pies².