Sumitomo Drive Technologies mostrará la eficiencia energética de las soluciones de accionamiento en Hannover Messe 2023
Sumitomo Drive Technologies, junto con Invertek Drives y Lafert Group, presentará sus soluciones completas de accionamiento para automatización e Industria 4.0 en Hannover Messe 2023. Del 17 al 21 de abril, los visitantes del pabellón 6, stand B25, aprenderán cómo pueden utilizar soluciones de accionamiento energéticamente eficientes para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y, al mismo tiempo, impulsar su competitividad.
"Hannover Messe es una excelente oportunidad para nosotros para mostrar los últimos avances en la eficiencia energética de nuestras soluciones de accionamiento", dice Florian Butzmann, CEO de Sumitomo Drive Technologies en EMEIA (SCG Group). "Junto con Lafert e Invertek, ofrecemos soluciones completas que no sólo reducen los costes energéticos, sino que también satisfacen las necesidades de una industria cada vez más ecológica."
La eficiencia energética es un factor clave en las soluciones de accionamiento que Sumitomo Drive Technologies desarrolla junto con Lafert e Invertek para una amplia gama de sectores y aplicaciones. Las tecnologías de vanguardia, los componentes coordinados y un sistema de control inteligente reducen los costes de funcionamiento, mantenimiento y reparación.
Tecnología de accionamiento, desde robots de precisión hasta reductores industriales de 35 toneladas

Como ejemplo de eficiencia energética en accionamientos, el stand presentará el paquete de accionamiento BBB-H IE5 (clase de eficiencia energética Ultra Premium IE5). Esta solución de accionamiento combina una caja de engranajes cónicos helicoidales, un motor Lafert y variadores de frecuencia Invertek. Los componentes individuales están adaptados para conseguir el máximo ahorro de energía y compacidad en soluciones de alta velocidad, como sistemas de manipulación de equipajes en aeropuertos, soluciones de clasificación de paquetes en centros logísticos o sistemas de almacenamiento automatizado.
Otro producto destacado en el stand será el accionamiento Tuaka totalmente integrado para aplicaciones robóticas, que ganó el premio Hermes en la feria de Hannover del año pasado. Los visitantes podrán comprobar por sí mismos el rendimiento de los accionamientos Tuaka guiando un brazo robótico con sensor de par integrado o probando diversas funciones adicionales, como topes finales virtuales o una aplicación de amortiguación por muelle (modo impedancia).
Junto a los equipos de ultra alta precisión, los visitantes también podrán manejar en el stand un reductor Paramax de 660 kg (25 kNm). Esta serie de reductores flexibles, fabricados en Europa, garantiza plazos de entrega cortos, así como un mantenimiento mínimo, bajos costes de funcionamiento y un servicio rápido.
El reductor es representativo de la amplia gama de reductores industriales de Sumitomo Drive Technologies, hasta la unidad de accionamiento de 35 toneladas con un par nominal de 1.800 kNm. La eficiencia de los recursos es cada vez más importante también para las grandes cajas de engranajes industriales, con vistas a la sostenibilidad y al aumento de los precios de la energía y las materias primas.

Paquetes de accionamiento completos para las clases de eficiencia energética más altas

Las soluciones de accionamiento de Sumitomo Drive Technologies complementan a la perfección los motores eléctricos Lafert y los variadores de frecuencia Invertek. Combinadas, ofrecen un uso de la energía compatible con las normas más recientes y las clases de eficiencia más elevadas. El negocio de servicios de Sumitomo Drive Technologies también está comprometido con el funcionamiento sostenible de todos los accionamientos, con reparaciones y piezas de repuesto que ofrecen una alternativa a la sustitución completa.
Obtenga más información visitando Sumitomo Drive Technologies en Hannover Messe 2023, pabellón 6, stand B25.