Sumitomo Drive Technologies presenterà l'efficienza energetica delle soluzioni di azionamento alla Hannover Messe 2023
Sumitomo Drive Technologies, insieme a Invertek Drives e Lafert Group, presenterà le sue soluzioni di azionamento complete per l'automazione e l'Industria 4.0 alla Hannover Messe 2023. Dal 17 al 21 aprile, i visitatori del padiglione 6, stand B25, potranno scoprire come utilizzare soluzioni di azionamento ad alta efficienza energetica per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, aumentando al contempo la loro competitività.
"La Hannover Messe rappresenta per noi un'ottima opportunità per presentare gli ultimi sviluppi in materia di efficienza energetica delle nostre soluzioni di azionamento", afferma Florian Butzmann, CEO di Sumitomo Drive Technologies in EMEIA (SCG Group). "Insieme a Lafert e Invertek, offriamo soluzioni complete che non solo riducono i costi energetici, ma soddisfano anche le esigenze di un'industria sempre più verde".
L'efficienza energetica è un fattore chiave nelle soluzioni di azionamento che Sumitomo Drive Technologies sviluppa insieme a Lafert e Invertek per un'ampia gamma di settori e applicazioni. Tecnologie all'avanguardia, componenti coordinati e un sistema di controllo intelligente riducono i costi di funzionamento, manutenzione e riparazione.
Tecnologia di azionamento, dai robot di precisione ai riduttori industriali da 35 tonnellate
Come esempio di efficienza energetica negli azionamenti, lo stand presenterà il pacchetto di azionamenti BBB-H IE5 (classe di efficienza energetica Ultra Premium IE5). Questa soluzione di azionamento combina un riduttore ad assi ortogonali, un motore Lafert e gli azionamenti a frequenza variabile (VFD) Invertek. I singoli componenti sono abbinati per ottenere il massimo risparmio energetico e la massima compattezza in soluzioni ad alta velocità come i sistemi di movimentazione bagagli negli aeroporti, le soluzioni di smistamento pacchi negli hub logistici o i sistemi di stoccaggio automatizzati.
Un altro pezzo forte dello stand sarà l'azionamento Tuaka completamente integrato per applicazioni robotiche, che ha vinto l'Hermes Award alla Hannover Messe dello scorso anno. I visitatori potranno toccare con mano le prestazioni degli azionamenti Tuaka guidando un braccio robotico con sensore di coppia integrato o testando varie funzioni aggiuntive come i finecorsa virtuali o l'applicazione di un ammortizzatore a molla (modalità impedenza).
Oltre alle apparecchiature di altissima precisione, sarà disponibile presso lo stand anche un riduttore Paramax da 660 kg (25 kNm). Questa serie di riduttori flessibili, prodotta in Europa, garantisce tempi di consegna brevi, manutenzione minima, bassi costi operativi e assistenza rapida.
Il riduttore è rappresentativo dell'ampia gamma di riduttori industriali di Sumitomo Drive Technologies, fino all'unità di trasmissione da 35 tonnellate con coppia nominale di 1.800 kNm. L'efficienza delle risorse sta diventando sempre più importante anche per i grandi riduttori industriali, in un'ottica di sostenibilità e di aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime.
Pacchetti completi di azionamenti per le classi di efficienza energetica più elevate
Le soluzioni di azionamento Sumitomo Drive Technologies si integrano perfettamente con i motori elettrici Lafert e i VFD Invertek. Insieme, garantiscono un consumo energetico compatibile con gli standard più recenti e con le classi di efficienza più elevate. Anche l'attività di assistenza di Sumitomo Drive Technologies è impegnata nel funzionamento sostenibile di tutti i convertitori di frequenza, con riparazioni e ricambi che offrono un'alternativa alla sostituzione completa.
Per saperne di più, visitate Sumitomo Drive Technologies alla Hannover Messe 2023, Padiglione 6, Stand B25.