Sumitomo Drive Technologies présentera l'efficacité énergétique des solutions d'entraînement à la Hannover Messe 2023
Sumitomo Drive Technologies, en collaboration avec Invertek Drives et le groupe Lafert, présentera ses solutions d'entraînement complètes pour l'automatisation et l'industrie 4.0 à la Hannover Messe 2023. Du 17 au 21 avril, les visiteurs du hall 6, stand B25, apprendront comment ils peuvent utiliser des solutions d'entraînement éco-énergétiques pour atteindre leurs objectifs de développement durable tout en stimulant leur compétitivité.
"La Foire de Hanovre est une excellente occasion pour nous de présenter les derniers développements en matière d'efficacité énergétique de nos solutions d'entraînement", déclare Florian Butzmann, PDG de Sumitomo Drive Technologies dans la région EMEIA (SCG Group). "En collaboration avec Lafert et Invertek, nous proposons des solutions complètes qui non seulement réduisent les coûts énergétiques, mais répondent également aux besoins d'une industrie de plus en plus verte."
L'efficacité énergétique est un facteur clé dans les solutions d'entraînement que Sumitomo Drive Technologies développe avec Lafert et Invertek pour un large éventail de secteurs et d'applications. Des technologies de pointe, des composants coordonnés et un système de contrôle intelligent réduisent les coûts d'exploitation, de maintenance et de réparation.
Technologie d'entraînement, des robots de précision aux réducteurs industriels de 35 tonnes

Pour illustrer l'efficacité énergétique des entraînements, le stand présentera l'ensemble d'entraînement BBB-H IE5 (classe d'efficacité énergétique Ultra Premium IE5). Cette solution d'entraînement combine un réducteur hélicoïdal à engrenages coniques, un moteur Lafert et des variateurs de fréquence Invertek. Les différents composants sont adaptés pour réaliser des économies d'énergie et une compacité maximales dans les solutions à grande vitesse telles que les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports, les solutions de tri des colis dans les plateformes logistiques ou les systèmes de stockage automatisés.
Un autre point fort du stand sera l'entraînement Tuaka entièrement intégré pour les applications robotiques, qui a remporté le prix Hermes lors de la foire de Hanovre de l'année dernière. Les visiteurs pourront se rendre compte par eux-mêmes des performances des entraînements Tuaka en guidant un bras de robot équipé d'un capteur de couple intégré ou en testant diverses fonctions supplémentaires telles que des butées virtuelles ou une application d'amortisseur à ressort (mode impédance).
Outre l'équipement de très haute précision, un réducteur Paramax de 660 kg (25 kNm) sera également mis à la disposition des visiteurs sur le stand. Cette série de réducteurs flexibles, fabriqués en Europe, garantit des délais de livraison courts ainsi qu'une maintenance minimale, de faibles coûts d'exploitation et un service rapide.
Le réducteur est représentatif de la large gamme de réducteurs industriels de Sumitomo Drive Technologies, jusqu'à l'unité d'entraînement de 35 tonnes avec un couple nominal de 1 800 kNm. L'efficacité des ressources devient de plus en plus importante pour les grands réducteurs industriels, dans un souci de durabilité et face à l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières.

Paquets d'entraînement complets pour les classes d'efficacité énergétique les plus élevées

Les solutions d'entraînement de Sumitomo Drive Technologies complètent parfaitement les moteurs électriques Lafert et les variateurs Invertek. Ensemble, ils offrent une consommation d'énergie compatible avec les normes les plus récentes et les classes d'efficacité les plus élevées. L'activité de service de Sumitomo Drive Technologies s'engage également à assurer le fonctionnement durable de tous les variateurs, les réparations et les pièces de rechange offrant une alternative au remplacement complet.
Pour en savoir plus, visitez Sumitomo Drive Technologies à la Hannover Messe 2023, Hall 6, Stand B25.