Image Placeholder (1440x500)

Piezas

¡La compatibilidad cuenta!


Los componentes originales garantizan una compatibilidad total. Fabricamos las piezas de recambio en una línea de producción propia de última generación, lo que le garantiza plazos de entrega cortos. Esta línea de producción específica, totalmente independiente de las instalaciones de producción habituales, marca la diferencia. No obstante, las piezas de mayor tamaño pueden integrarse en el proceso de fabricación habitual de nuestro departamento de engranajes. Nuestro proceso de endurecimiento de alta tecnología y la geometría específica de los engranajes aumentan la fiabilidad y el rendimiento de los engranajes 100% reemplazables, incluso los de las gamas más antiguas de la "Patente Hansen". También ofrecemos un suministro óptimo de recambios para otros reductores. También son fabricados en nuestro propio taller por nuestros maquinistas especializados y se someten a nuestro estricto control de calidad interno. Prolongue la vida útil de su producto eligiendo nuestra experiencia.

¿Busca una pieza específica?


Encuentre su producto a continuación para descargar una lista completa de piezas que incluye variaciones de modelos. Sumitomo Drive Technologies vende kits de piezas de repuesto para muchos productos. Póngase en contacto con su centro más cercano para más detalles.

Cyclo 6000 Reductor / Motorreductor
Cyclo BBB Input ">Entrada / Salida
Ciclo HBB Entrada / Salida
Hipónico Planos de construcción
Paramax 8000 Planos de construcción
Paramax 9000 Planos de construcción
Hansen P4 Contacte con nosotros
Hansen M4ACC Contacte con nosotros
Hansen M5CT Póngase en contacto con nosotros