TUAKA® - DRIVE Actuador de precisión

Actuador con controlador, sensor de par opcional y funciones de seguridad

TUAKA® DRIVE ofrece un actuador totalmente integrado que incluye un potente controlador.

Un sensor de par y un segundo encoder en el lado de salida están disponibles opcionalmente en el mismo espacio. También están disponibles funciones de seguridad ampliadas hasta un nivel de seguridad SIL3 PL-e.

  • 3 tamaños
  • Alta rigidez
  • Pérdida de movimiento 1 ,0arcmin
  • Error de transmisión 0,75 arcmin
  • Velocidadmáxima desalida hasta 123 rpm
  • Tensión de alimentación 48 V

Dimensiones principales y peso

Homepage_Drive
Tamaño Longitud L [mm] Diámetro G [mm] Diámetro D [mm] Diámetro d1 [mm] Peso [kg]
203 89,2 74 h7 54 h7 Máx. 26,5 1.615
205 TBD 84 h7 64 h7 TBD TBD
207 107,6 95 h7 72 h7 Máx. 19,5 3.095

Diámetro G = Diámetro de la carcasa
Diámetro D = Diámetro de la tubería de salida
Diámetro d1 = Diámetro del eje de entrada

Datos principales par y velocidad

Tamaño Par de salida nominal [mm Par de salida pico [Nm] Máx. Velocidad de salida [rpm]
203 Máx. 31 Máx. 70 Máx. 123
205 TBD TBD TBD
207 Máx 67 Máx. 157 Máx. 56

(1) a velocidad de accionamiento n1 = 2000rpm

Capacidad portante de salida

Tamaño Carga axial máx. admisible Presión/tensión [N]
203 1.590
205 1.590
207 3.000

Traducciones disponibles

Tamaño Traducciones
203 50 / 80 / 100
205 50 / 80 / 100
207 50 / 80 / 100