Reductor especial
ZS - Línea Cyclo
Accionamiento de centrifugadora compacto y de gran capacidad con diseño de brida y construcción totalmente de acero.
Vista general
La serie ZS - Cyclo-Line está disponible en tres versiones diferentes:
- ZS - Reductor de eje para instalación interna
- ZS-M - Transmisión compacta montada en eje
- ZS-L - Transmisión compacta de alto rendimiento
| Relaciones de reducción | 6:1 a 87:1 |
| Par máximo | 300 Nm a 46 000 Nm |
| Número de tamaños | 14 |
| Versiones | Estándar Accionamiento de centrífuga dispuesto externamente Estándar: Eje hueco (DIN 5480) con estrías evolventes en el lado de salida |
| Velocidad de rotación diferencial | > 0 a 200 rpm Espiral en cabeza |
Datos clave del producto
87:1
Índice de reducción de una etapa
46,000
Nm
Par máximo
14
tamaños de 300 Nm a 46.000 Nm
Características y ventajas de ZS - Cyclo Line
1
Alojamiento optimizado
Carcasa coaxial totalmente de acero optimizada para su uso con centrifugadoras
2
Diseño compacto
El diseño compacto y corto permite un funcionamiento más rígido de la centrifugadora con menos vibraciones
3
Larga duración
Larga vida útil, alta seguridad de funcionamiento y tolerancia a las cargas de impacto
4
Lubricación
Lubricación con grasa (hasta ZS619); intrínsecamente seguro contra fugas / Llenado de aceite sellado (a partir de ZS621, opcionalmente ZS610 - ZS619) / Disponible versión apta para alimentos
5
Sin desgaste
Funcionamiento sin desgaste, incluso a velocidades diferenciales cercanas a "0" rpm
6
Alta eficacia
Alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento
7
Personalizable
Capacidad para diseñar según las especificaciones de cada cliente
8
Equilibrado
Carcasa completa equilibrada (DIN ISO 1940)
9
Certificado ATEX
Certificación ATEX de conformidad con el Grupo II (opcional)