Spezialgetriebe
ZS – Cyclo Produktreihe
Der kompakte Zentrifungenantrieb mit hoher Kapazität in Flanschdesign und kompletter Stahlkonstruktion.
Übersicht
Die ZS – Cyclo Produktreihe ist in drei verschiedenen Versionen verfügbar:
- ZS – als Aufsteckgetriebe oder für innenliegenden Einbau
- ZS-M – Kompaktes Aufsteckgetriebe
- ZS-L – Kompakter Hochleistungsantrieb
| Untersetzungsverhältnisse | 6:1 bis 87:1 |
| Maximales Drehmoment | 300 Nm bis 46.000 Nm |
| Baugrößen | 14 |
| Versionen | Standard: Außenliegender Zentrifugenantrieb Standard: Abtriebsseitig innenverzahnte Hohlwelle (DIN 5480) |
| Differentielle Rotationsgeschwindigkeit | > 0 bis 200 U/min Schnecke voreilend |
Wichtigste Produktdaten
87:1
Einstufige Untersetzung
46.000
Nm
Maximales Drehmoment
14
Baugrößen von 300 Nm bis 46.000 Nm
Funktionen und Vorteile der ZS – Cyclo Produktreihe
1
Optimiertes Gehäuse
Koaxiales Stahlgehäuse, optimiert für die Verwendung mit Zentrifugen
2
Kompakte Bauweise
Kompaktes und kurzes Design für steifen und vibrationsarmen Betrieb der Zentrifuge
3
Lange Lebensdauer
Lange Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit und Stoßbelastungstoleranz
4
Schmierung
Fettschmierung (bis zu ZS619); eigensicher gegen Leckagen / geschlossene Befüllung mit Öl ab ZS621,
optional ZS610 – ZS619) / optional mit lebensmitteltauglicherm Schmierstoff
optional ZS610 – ZS619) / optional mit lebensmitteltauglicherm Schmierstoff
5
Wartungsarm
Verschleiß- und wartungsarmer Betrieb, auch bei Differenzgeschwindigkeiten nahe 0 U/min
6
Hoher Wirkungsgrad
Hohe Effizienz und niedrige Betriebstemperatur
7
Anpassbar
Maßgeschneidertes Design entsprechend den Kudenanforderungen möglich
8
Ausgewuchtet
Das gesamte Gehäuse ist ausgewuchtet (DIN ISO 1940)
9
ATEX-zertifiziert
ATEX-Zertifizierung entsprechend Gruppe II (optional).