Spezialgetriebe
ZSP – Cyclo/Planet Line
Der zweistufige hoch belastbare Zentrifugenantrieb für große Untersetzungen und hohe Differenzdrehzahlen in bewährter Flanschbauweise und Ganzstahlkonstruktion.
Übersicht
Die Antriebe der ZSP – Cyclo/Planet Line sind für alle Zentrifugentypen geeignet:
- ZSPN – für Zentrifugen mit nacheilender Schnecke
- ZSPV – für Zentrifugen mit voreilender Schnecke
- ZSPR – Regelantrieb für Zentrifugen (Vierewellenantrieb)
| Untersetzungsverhältnisse | 45:1 bis 261:1 ZSPN (für Zentrifugen mit nacheilender Schnecke) 60:1 bis 348:1 ZSPV (für Zentrifungen mit voreilender Schnecke) 45:1 bis 261:1 ZSPR (Regelantrieb für Zentrifugen) |
| Maximales Drehmoment | 630 bis 46.000 Nm |
| Baugrößen | 12 |
| Versionen | Standard: Außenliegender Zentrifugenantrieb Standard: Hohlwelle (DIN 5480) mit Evolventenverzahnung an der Abtriebsseite |
| Differenzdrehzahl | > 0 bis 100 U/min |
Wichtigste Produktdaten
45:1 bis 348:1
Zweistufige Untersetzung
630 - 46.000
Nm
Maximales Drehmoment
12
612 bis 626
Funktionen und Vorteile der ZSP – Cyclo/Planet Produktreihe
1
Optimiertes Gehäuse
Koaxiales Ganzstahlgehäuse, optimiert für die Verwendung mit Zentrifugen
2
Kompakte Bauweise
Kompaktes und kurzes Design für ruhigen und vibrationsarmen Betrieb der Zentrifuge
3
Lange Lebensdauer
Hohe Betriebssicherheit und Überlastfähigkeit
4
Schmierung
Ölschmiersystem mit geschlossenem Getriebe / lebensmitteltaugliche Version verfügbar
5
Anwendbarkeit
Geeignet für Zentrifuge mit innenliegendem oder außenliegendem Antrieb / geeignet für Zentrifugen mit blockierter Antriebwelle (Drehmomentenstütze oder Doppelriementrieb) oder mit zwei Motoren mit BackDrive (ZSPN/ZSPV) oder zwei Motoren mit Regelantrieb (ZSPR)
6
Hoher Wirkungsgrad
Hohe Effizienz und niedrige Betriebstemperatur
7
Anpassbar
Maßgeschneidertes Design entsprechend den Kudenanforderungen.
8
Ausgewuchtet
Das gesamte Gehäuse ist ausgewuchtet (DIN ISO 1940)
9
ATEX-zertifiziert
ATEX-Zertifizierung entsprechend Gruppe II (optional).