Réducteur spécial
ZSP - Gamme Cyclo/Planétaire
Le réducteur pour centrifugeuse à deux étages et à forte charge pour les rapports de réduction et vitesses différentielles avec une conception de bride éprouvée et une construction tout en acier.
Vue d'ensemble
Les réducteurs de la gamme ZSP - Cyclo/Planétaire sont adaptés à tous les types de centrifugeuses :
- ZSPN - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse
- ZSPV - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse menante
- ZSPR - entraînement régulé pour centrifugeuses (entraînement à quatre arbres)
| Rapports de réduction | 45:1 à 261:1 ZSPN (pour les centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse) 60:1 à 348:1 ZSPV (pour les centrifugeuses à vis convoyeuses suiveuses) 45:1 à 261:1 ZSPR (pour les centrifugeuses à entraînement régulé) |
| Couple maximal | 630 à 46 000 Nm |
| Nombre de tailles | 12 |
| Versions | Standard : Réducteur de centrifugeuse disposé à l'extérieur Standard : arbre creux (DIN 5480) avec cannelures en développante du côté de la sortie |
| Vitesse de rotation différentielle | > 0 à 100 tr/min |
Données principales sur le produit
348:1
Rapport de réduction à deux étages
46,000
Nm
Couple maximum
12
tailles de 630 Nm à 46 000 Nm
Caractéristiques et avantages de ZSP - Cyclo/Planétaire
1
Carter optimisé
Carter coaxial tout acier optimisé pour les centrifugeuses
2
Conception compacte
La conception compacte et courte permet un fonctionnement plus rigide de la centrifugeuse avec moins de vibrations.
3
Longue durée de vie
Haut niveau de sécurité de fonctionnement et de tolérance aux chocs
4
Lubrification
Lubrification par bain d'huile avec réducteur fermé / Version alimentaire disponible
5
Adapté
Convient aux centrifugeuses à entraînement interne ou externe / Convient aux centrifugeuses avec un arbre grande vitesse fixe (bras de couple ou double entraînement par courroie) ou avec 2 moteurs avec BackDrive (ZSPN/ZSPV) ou 2 moteurs avec entraînement de régulation (ZSPR).
6
Rendement élevé
Rendement élevé et faible température de fonctionnement
7
Personnalisable
Possibilité de conception selon les spécifications individuelles du client
8
Équilibré
Carter complet équilibré (DIN ISO 1940)
9
Certifié ATEX
Certification ATEX conformément au groupe II (en option)