Riduttore speciale
ZSP - Linea Cyclo/Planet
Il riduttore per centrifuga a doppio stadio e ad alto carico per rapporti di riduzione e velocità differenziali con un design collaudato della flangia e una struttura interamente in acciaio.
Panoramica
I modelli della linea ZSP - Cyclo/Planet sono adatti a tutti i tipi di centrifughe:
- ZSPN - per le centrifughe con coclea di traino
- ZSPV - per centrifughe con coclea portante
- ZSPR - azionamento regolato per centrifughe (sistema a quattro alberi)
| Rapporti di riduzione | Da 45:1 a 261:1 ZSPN (per centrifughe con coclea di trascinamento) Da 60:1 a 348:1 ZSPV (per centrifughe con coclea rotante) 45:1 a 261:1 ZSPR (per centrifughe con trasmissione regolata) |
| Coppia massima | Da 630 a 46 000 Nm |
| Numero di dimensioni | 12 |
| Versioni | Standard: Azionamento per centrifuga disposto esternamente Standard: Albero cavo (DIN 5480) con scanalature involontarie sul lato di uscita |
| Velocità di rotazione differenziale | > da 0 a 100 giri/min. |
Caratteristiche principali del prodotto
348:1
Rapporto di riduzione a doppio stadio
46,000
Nm
Coppia massima
12
dimensioni da 630 Nm a 46.000 Nm
Caratteristiche e vantaggi di ZSP - Linea Cyclo/Planet
1
Alloggiamento ottimizzato
Alloggiamento coassiale interamente in acciaio ottimizzato per l'uso con le centrifughe
2
Design compatto
La struttura compatta e corta consente un funzionamento più rigido della centrifuga con minori vibrazioni
3
Lunga durata
Elevati livelli di sicurezza operativa e di tolleranza ai carichi d'urto
4
Lubrificazione
Lubrificazione a bagno d'olio con riduttore chiuso / Disponibile versione per uso alimentare
5
Adatto
Adatto per modelli di centrifuga con azionamento interno o esterno / Adatto per centrifughe con albero fisso ad alta velocità (braccio di torsione o doppia trasmissione a cinghia) o con 2 motori con BackDrive (ZSPN/ZSPV) o 2 motori con azionamento di regolazione (ZSPR)
6
Alta efficienza
Alta efficienza e bassa temperatura di esercizio
7
Personalizzabile
Possono essere progettati in base alle specifiche del singolo cliente
8
Equilibrato
Alloggiamento completo bilanciato (DIN ISO 1940)
9
Certificato ATEX
Certificazione ATEX secondo il Gruppo II (opzionale)