Riduttore speciale
ZP - Linea Planet
L'azionamento per centrifuga altamente dinamico per velocità elevate del tamburo e del differenziale, con un design collaudato della flangia e una struttura interamente in acciaio.
Panoramica
I convertitori di frequenza della linea ZP - Planet sono adatti a tutti i tipi di centrifughe:
- ZPN - per le centrifughe con coclea di trascinamento
- ZPV - per centrifughe con coclea portante (solo azionamenti a tre stadi)
- ZPR - azionamento regolato per centrifughe (azionamento a quattro alberi - solo triplo stadio)
| ZP - Linea Planet | |
|---|---|
| Rapporti di riduzione | Da 20:1 a 224:1 ZPN (per centrifughe con coclea di trascinamento) Da 60:1 a 224:1 ZPV (per centrifughe con coclea di trascinamento) 60:1 a 224:1 ZPR (per centrifughe con trasmissione regolata) |
| Coppia massima | Da 5 000 a 40 000 Nm |
| Numero di dimensioni | 6 |
| Versioni | Standard: Azionamento per centrifuga disposto esternamente Standard: Albero cavo (DIN 5480) con scanalature involontarie sul lato d'uscita |
| Velocità di rotazione differenziale | > da 10 a 100 giri/min. |
| ZP - Azionamenti secondari | |
|---|---|
| Rapporti di riduzione | 3:1 e 4:1 ZPV con lato di ingresso e lato di uscita con sensi di rotazione opposti 4:1 e 5:1 ZPN con lo stesso senso di rotazione in ingresso e in uscita 3:1 e 4:1 ZPR a comando regolato ("comando secondario a quattro alberi") |
| Coppia massima | Da 40 a 800 Nm |
| Numero di taglie | 4 |
| Versioni | Azionamento secondario con albero cavo DIN 5480 secondo le specifiche del cliente Alternativa: Albero sporgente (DIN 5480/via cava/conio/secondo le esigenze del cliente) |
| Velocità di rotazione differenziale | Fino a 1 500 giri/min. |
Caratteristiche principali del prodotto
224:1
Rapporto di riduzione a tre stadi
40,000
Nm
Coppia massima
6
dimensioni da 5.000 Nm a 40.000 Nm
Caratteristiche e vantaggi di ZP - Planet Line
1
Alloggiamento ottimizzato
Alloggiamento coassiale interamente in acciaio ottimizzato per l'uso con le centrifughe
2
Alta densità di potenza
L'alta densità di potenza e le dimensioni esterne compatte facilitano le alte velocità del tamburo
3
Lunga durata
Lunga durata ed elevata sicurezza di funzionamento grazie all'elevato grado di sicurezza degli ingranaggi e all'ottimizzazione dell'albero e dei cuscinetti planetari.
cuscinetti ottimizzati dell'albero e del planetario
cuscinetti ottimizzati dell'albero e del planetario
4
Lubrificazione
Lubrificazione a bagno d'olio con cambio chiuso
5
Adatto
Adatto per modelli di centrifuga con ingresso interno o esterno / Adatto per centrifughe con coclea di trascinamento (standard); in opzione con coclea di trascinamento / Adatto per centrifughe con albero di ingresso fisso (braccio di torsione o trasmissione a doppia cinghia) o con BackDrive separato (ZPN / ZPV) o come azionamento di regolazione indipendente (ZPR)
6
ZP - Azionamenti secondari
Sono inoltre disponibili quattro diverse taglie di ZP monostadio da 40 a 800 Nm per centrifughe con due azionamenti (riduttore primario interno per valori di coppia elevati e riduttore secondario esterno per aumentare il rapporto di riduzione).
7
Personalizzabile
Possono essere progettati in base alle specifiche del singolo cliente
8
Equilibrato
Alloggiamento completo bilanciato (DIN ISO 1940)
9
Certificato ATEX
Certificazione ATEX secondo il Gruppo II (opzionale)