Spezialgetriebe
ZP – Planet Line
Der hochdynamische Zentrifugenantrieb für hohe Trommel- und Differenzdrehzahlen in bewährtem Flanschdesign und Ganzstahlausführung.
Übersicht
Die Antriebe der ZP – Planet Line sind für alle Zentrifugenbauformen geeignet:
- ZPN – für Zentrifugen mit nacheilender Schnecke
- ZPV – für Zentrifugen mit voreilender Schnecke (nur dreistufige Antriebe)
- ZPR – Regelantrieb für Zentrifugen (Vierwellenantrieb – nur dreistufig)
| ZP – Planet Produktreihe | |
|---|---|
| Untersetzungsverhältnisse | 20:1 bis 224:1 ZPN (für Zentrifugen mit nacheilender Schnecke) 60:1 bis 224:1 ZPV (für Zentrifungen mit voreilender Schnecke) 60:1 bis 224:1 ZPR (für Zentrifugen mit geregeltem Antrieb) |
| Maximales Drehmoment | 5.000 bis 40.000 Nm |
| Baugrößen | 6 |
| Versionen | Standard: Für Zentrifugen mit außenliegendem Antrieb Standard: Hohlwelle (DIN 5480) mit Evolventenverzahnung an der Abtriebsseite |
| Differenzdrehzahl | > 10 bis 100 U/min |
| ZP – Sekundäre Antriebe | |
|---|---|
| Untersetzungsverhältnisse | 3:1 und 4:1 ZPV Antriebs- und Abtriebswellen mit entgegengesetzte Drehrichtungen 4:1 und 5:1 ZPN mit gleicher Drehrichtung zwischen Antriebes- und Abtriebswelle 3:1 und 4:1 ZPR Regelantrieb ("Vierwellen - Sekundärantrieb") |
| Maximales Drehmoment | 40 bis 800 Nm |
| Baugrößen | 4 |
| Versionen | Sekundärer Antrieb mit Hohlwelle nach DIN 5480 gemäß Kundenanforderungen Alternative: Vollwelle (DIN 5480/Keilnut/Zapfen / gemäß Kundenanforderungen) |
| Differenzdrehzahl | bis zu 1.500 U/min |
Wichtigste Produktdaten
224:1
Dreifaches Übersetzungsverhältnis
40.000
Nm
Maximales Drehmoment
6
Größe von 5.000 Nm bis zu 40.000 Nm
Funktionen und Vorteile der ZP – Planet Produktreihe
1
Optimiertes Gehäuse
Koaxiales Stahlgehäuse, optimiert für die Verwendung mit Zentrifugen
2
Hohe Leistungsdichte
Eine hohe Leistungsdichte und kompakte Außenabmessungen begünstigen hohe Trommelgeschwindigkeiten.
3
Lange Lebensdauer
Lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit aufgrund von Verzahnungssicherheit und
optimierten Wellen- und Planetenlagern
optimierten Wellen- und Planetenlagern
4
Schmierung
Ölschmiersystem mit geschlossenem Getriebe
5
Anwendbarkeit
Geeignet für Zentrifugenmodelle mit internem oder externem Eingang/geeignet für Zentrifugen mit Trailing Scroll (Standard); optional mit Leading Scroll/geeignet für Zentrifungen mit fester Eingangswelle (Drehmomentarm oder Doppelriemenantrieb) oder mit separatem BackDrive (ZPN/ZPV) oder als unabhängiger Regulierungsantrieb (ZPR)
6
ZP – Sekundäre Antriebe
Vier verschiedene Einzelstufen-ZP-Größen von 40 bis 800 Nm sind ebenfalls für Zentrifugen mit zwei Antrieben verfügbar (internes Primärgetriebe mit hohen Drehmomentwerten und externes Sekundärgetriebe zur Erhöhung des Untersetzungsverhältnisses).
7
Anpassbar
Maßgeschneidertes Design entsprechend den Kudenanforderungen
8
Ausgewuchtet
Das gesamte Gehäuse ist ausgewuchtet (DIN ISO 1940)
9
ATEX-zertifiziert
ATEX-Zertifizierung entsprechend Gruppe II (optional).