Réducteur spécial
ZP - Gamme Planétaire
Réducteur de centrifugeuse hautement dynamique pour des vitesses de tambour et différentielles élevées, avec une conception de bride éprouvée et construction tout en acier.
Vue d'ensemble
Les entraînements de la gamme ZP - Planet Line conviennent à tous les types de centrifugeuses :
- ZPN - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse
- ZPV - pour les centrifugeuses à vis convoyeuse menante (réducteur à trois étages uniquement)
- ZPR - entraînement régulé pour centrifugeuses (réducteur à quatre arbres - à trois étages uniquement)
| ZP - Planet Line | |
|---|---|
| Rapports de réduction | 20:1 à 224:1 ZPN (pour les centrifugeuses avec vis convoyeuse suiveuse) 60:1 à 224:1 ZPV (pour les centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse) 60:1 à 224:1 ZPR (pour les centrifugeuses à entraînement régulé) |
| Couple maximum | 5 000 à 40 000 Nm |
| Nombre de tailles | 6 |
| Versions | Standard : Réducteur de centrifugeuse pour montage externe Standard : arbre creux (DIN 5480) avec cannelures en développante du côté de la sortie |
| Vitesse de rotation différentielle | > 10 à 100 tr/min |
| ZP - Entraînements secondaires | |
|---|---|
| Rapports de réduction | 3:1 et 4:1 ZPV avec une entrée et une sortie à sens de rotation opposés 4:1 et 5:1 ZPN avec le même sens de rotation à l'entrée et à la sortie Entraînement régulé 3:1 et 4:1 ZPR ("Réducteur secondaire à quatre arbres") |
| Couple maximal | 40 à 800 Nm |
| Nombre de tailles | 4 |
| Versions | Réducteur secondaire avec arbre creux DIN 5480 selon les spécifications du client Option : Arbre plein (DIN 5480/clavette/cône/selon les besoins du client) |
| Vitesse de rotation différentielle | Jusqu'à 1 500 tr/min |
Données principales du produit
224:1
Rapport de réduction des trois étages
40,000
Nm
Couple maximum
6
tailles de 5 000 Nm à 40 000 Nm
Caractéristiques et avantages de ZP - Gamme planétaire
1
Carter optimisé
Carter coaxial tout acier optimisé pour les centrifugeuses
2
Densité de puissance élevée
La densité de puissance élevée et les dimensions extérieures compactes facilitent les vitesses élevées du tambour.
3
Durée de vie importante
Durée de vie importante et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la sécurité de verrouillage de l'engrenage, aux roulements optimisés des arbres et des planétaires.
4
Lubrification
Lubrification par bain d'huile avec réducteur étanche
5
Adapté
Convient aux centrifugeuses à entrée interne ou externe / Convient aux centrifugeuses à vis convoyeuse suiveuse(standard) ; en option à vis convoyeuse meneuse / Convient aux centrifugeuses à arbre d'entrée fixe (bras de couple ou entraînement à double courroie) ou à BackDrive séparé (ZPN / ZPV) ou en tant qu'entraînement de régulation indépendant (ZPR)
6
ZP - Entraînements secondaires
Quatre tailles différentes de ZP à un étage, de 40 à 800 Nm, sont également disponibles pour les centrifugeuses à deux entraînements (réducteur primaire interne pour les valeurs de couple élevées et réducteur secondaire externe pour augmenter le rapport de réduction).
7
Personnalisable
Possibilité de conception selon les spécifications individuelles du client
8
Équilibré
Carter complet équilibré (DIN ISO 1940)
9
Certifié ATEX
Certification ATEX conformément au groupe II (en option)