Riduttore speciale
ZS - Linea Cyclo
L'unità centrifuga compatta e ad alta capacità con design a flangia e struttura interamente in acciaio.
Panoramica
La serie ZS - Cyclo-Line è disponibile in tre diverse versioni:
- ZS - Riduttore montato su albero per installazione interna
- ZS-M - Riduttore compatto con montaggio su albero
- ZS-L - Riduttore compatto ad alte prestazioni
| Rapporti di riduzione | Da 6:1 a 87:1 |
| Coppia massima | Da 300 Nm a 46 000 Nm |
| Numero di dimensioni | 14 |
| Versioni | Standard: Azionamento per centrifuga disposto esternamente Standard: Albero cavo (DIN 5480) con scanalature involontarie sul lato di uscita |
| Velocità di rotazione differenziale | > da 0 a 200 giri/min. Coclea portante |
Caratteristiche principali del prodotto
87:1
Rapporto di riduzione monostadio
46,000
Nm
Coppia massima
14
dimensioni da 300 Nm a 46.000 Nm
Caratteristiche e vantaggi di ZS - Cyclo Line
1
Alloggiamento ottimizzato
Alloggiamento coassiale interamente in acciaio ottimizzato per l'uso con le centrifughe
2
Design compatto
La struttura compatta e corta consente un funzionamento più rigido della centrifuga con minori vibrazioni
3
Lunga durata
Lunga durata, elevati livelli di sicurezza operativa e tolleranza ai carichi d'urto
4
Lubrificazione
Lubrificazione a grasso (fino a ZS619); sicurezza intrinseca contro le perdite / Riempimento con olio sigillato (da ZS621, in opzione ZS610 - ZS619) / Disponibile versione per alimenti
5
Senza usura
Funzionamento senza usura, anche a velocità del differenziale prossime a "0" giri/min.
6
Alta efficienza
Alta efficienza e bassa temperatura di esercizio
7
Personalizzabile
In grado di progettare secondo le specifiche del singolo cliente
8
Equilibrato
Alloggiamento completo bilanciato (DIN ISO 1940)
9
Certificato ATEX
Certificazione ATEX secondo il Gruppo II (opzionale)