Lafert HP Integral
Motor PM con variador integrado
Vista general
Máxima integración para un rendimiento cada vez mayor.
High Performance Integral (HPI) es la segunda generación de nuestra innovadora gama de motores síncronos PM (imanes permanentes) totalmente integrados con variador de frecuencia (VFD – eficiencia IE2), que garantiza IE5 Ultra Premium Efficiency y reduce el consumo energético gracias a una mayor eficiencia. Ventajas principales de HP Integral:
- Preconfiguración del variador que permite el uso inmediato tras la instalación: los parámetros de funcionamiento vienen precargados sin necesidad de ajustes técnicos adicionales
- Control electrónico avanzado que permite configurar el variador mediante HP Drive Tools, una interfaz de usuario disponible para PC o app móvil, transferible con el HP Drive Stick (USB) específico
- Posibilidad de optimizar el rendimiento y adaptarse a las necesidades de cada aplicación sincronizando motor y variador como un único paquete
- Mayor eficiencia y menor tiempo de amortización gracias al control preciso de la velocidad y la optimización del sistema
- Variador integrado para an ultra compacto design
- Tres paquetes de configuración motor/variador — Smart, Flow, Plus — para aplicaciones de par variable y constante.
| Potencia nominal (kW) | 0,55 - 15 |
| Par (Nm) | 2 - 60 |
| Velocidad | Hasta 4500 rpm |
| Tamaños del bastidor | 71, 90, 112 |
| Tensiones de alimentación | Alimentación trifásica: 200-230 V, 380-480 V, 500-600 V Alimentación monofásica (solo tamaño de bastidor 71): 200-240 V |