HP Integral

Lafert HP Integral

Motore PM con azionamento integrato

Panoramica

Massima integrazione per prestazioni sempre più elevate.

High Performance Integral (HPI) è la seconda generazione della nostra innovativa gamma di motori sincroni PM (a magneti permanenti) completamente integrati con variatore di frequenza (VFD – efficienza IE2), che garantisce IE5 Ultra Premium Efficiency e riduce il consumo energetico grazie a una maggiore efficienza. Vantaggi principali di HP Integral:
 

  • Preconfigurazione dell’azionamento che consente l’uso immediato dopo l’installazione: i parametri operativi sono precaricati senza ulteriori impostazioni tecniche
  • Controllo elettronico avanzato che consente di configurare l’azionamento tramite HP Drive Tools, un’interfaccia utente disponibile per PC o app mobile, trasferibile con HP Drive Stick (USB) dedicato
  • Possibilità di ottimizzare le prestazioni e adattarsi alle esigenze delle singole applicazioni sincronizzando motore e azionamento come un unico pacchetto
  • Maggiore efficienza e tempi di ammortamento più brevi grazie al controllo preciso della velocità e all’ottimizzazione del sistema
  • Azionamento integrato per an ultra compatto design
  • Tre pacchetti di configurazione motore/azionamento – Smart, Flow, Plus – per applicazioni a coppia variabile e costante.
Potenza nominale (kW)0,55 - 15
Coppia (Nm)2 - 60
VelocitàFino a 4500 giri/min
Dimensioni del telaio71, 90, 112
Tensioni di alimentazioneAlimentazione trifase 200-230 V, 380-480 V, 500-600 V
Alimentazione monofase (solo taglia 71) 200-240 V