Vue d'ensemble
Intégration maximale pour des performances accrues.
High Performance Integral (HPI) est la deuxième génération de notre gamme innovante de moteurs synchrones PM (aimants permanents) entièrement intégrés avec variateur de fréquence (VFD – rendement IE2), garantissant IE5 Ultra Premium Efficiency et réduisant la consommation d’énergie grâce à une meilleure efficacité énergétique. Principaux avantages de HP Integral :
- Préconfiguration du variateur permettant une utilisation immédiate après installation – les paramètres de fonctionnement sont préchargés sans réglages techniques supplémentaires
- Contrôle électronique avancé permettant de configurer le variateur via HP Drive Tools, une interface utilisateur disponible sur PC ou application mobile, transférable avec la clé dédiée HP Drive Stick (USB)
- Possibilité d’optimiser les performances et de s’adapter aux besoins de chaque application en synchronisant moteur et variateur comme un ensemble unique
- Meilleure efficacité et retour sur investissement plus rapide grâce au contrôle précis de la vitesse et à l’optimisation du système
- Variateur intégré pour an ultra compact design
- Trois packages de configuration moteur/variateur – Smart, Flow, Plus – pour les applications à couple variable et constant.
| Puissance nominale (kW) | 0,55 - 15 |
| Couple (Nm) | 2 - 60 |
| Vitesse | Jusqu’à 4 500 tr/min |
| Tailles de châssis | 71, 90, 112 |
| Tensions d'alimentation | Alimentation triphasée 200-230 V, 380-480 V, 500-600 V Alimentation monophasée (taille de châssis 71 uniquement) 200-240 V |