Combinaison de l'onde de déformation et de l'engrenage cycloïdal
Avec E-Cyclo, Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany lance une nouvelle famille de réducteurs extrêmement compacts, particulièrement adaptés aux applications de haute précision telles que les robots de manutention et les robots collaboratifs (Cobots). Le "E" de E-Cyclo signifie "élastique", car le réducteur combine les principes de l'engrenage ondulé et de l'engrenage cycloïdal.
E-Cyclo offre une transmission de puissance sans jeu avec une rigidité et une précision de transmission maximales, tout en étant petit et léger : Le plus petit engrenage cycloïdal élastique de Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany, l'ECY105 ne mesure que 84 mm de diamètre extérieur et 52 mm de longueur. Son arbre creux a un diamètre de 21 mm et pèse 1,2 kg. Les réducteurs E-Cyclo se caractérisent par un arbre creux relativement grand dans lequel peuvent passer des conduites d'alimentation, des arbres et d'autres fluides. Le roulement intégré permet de supporter des charges élevées du côté de la sortie, comme c'est le cas dans les machines-outils, les positionneurs et la robotique. Ils couvrent des couples de fonctionnement nominaux de 25 à 63 Nm, mais peuvent même être chargés avec un couple d'accélération allant jusqu'à 137 Nm. Les réducteurs E-Cyclo sont lubrifiés à vie en usine, complètement étanches et sans entretien.