Combinazione di tecnologia Cyclo e sistema armonico
Combinazione di tecnologia Cyclo e sistema armonico
Con E-Cyclo, Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany lancia una famiglia di riduttori estremamente compatti di nuova concezione, particolarmente adatti ad applicazioni di alta precisione come robot di movimentazione e robot collaborativi (Cobot). La "E" di E-Cyclo sta per "elastico", perché il riduttore combina i principi del riduttore a onda e del riduttore cicloide.
E-Cyclo offre una trasmissione di potenza senza gioco, con la massima rigidità e precisione di trasmissione allo stesso tempo, ed è piccolo e leggero: Essendo il più piccolo riduttore cicloide elastico di Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany, l'ECY105 misura solo 84 mm di diametro esterno e 52 mm di lunghezza. Ha un diametro dell'albero cavo di 21 mm e pesa 1,2 kg. I riduttori E-Cyclo sono caratterizzati da un albero cavo relativamente grande attraverso il quale possono passare linee di alimentazione, alberi e altri mezzi. Il cuscinetto integrato consente di sopportare elevati carichi in uscita, come quelli che si verificano nelle macchine utensili, nei posizionatori e nella robotica. Coprono coppie di funzionamento nominali da 25 a 63 Nm, ma possono essere caricati anche con una coppia di accelerazione fino a 137 Nm. I riduttori E-Cyclo sono lubrificati in fabbrica a vita, completamente sigillati e non richiedono manutenzione.