![](/sites/default/files/styles/image_header_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2022/05/42/87a4d2bda/iStock-515896988.jpg?itok=kbbSx9x6)
Économie d'énergie / Énergie propre
Sumitomo encourage la réduction des émissions de CO2 sur le site
Ce n'est que si nous faisons tous notre part que les objectifs mondiaux de réduction des gaz à effet de serre pourront être atteints.
Sumitomo fait face à son obligation sociale - également avec des projets d'économie d'énergie de grande envergure et le soutien de nos employés à la mobilité électrique.
À l'avenir, Sumitomo s'appuiera à 100 % sur les énergies renouvelables. Avec un nouveau système photovoltaïque qui fournit jusqu'à 120 000 kilowattheures d'électricité par an, nous nous rapprochons de notre objectif.
Avec notre centrale de production combinée de chaleur et d'électricité, nous pouvons déjà produire nous-mêmes environ 15 % de nos besoins en énergie.
"Ce n'est que si nous faisons tous notre part que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourront être atteints",
explique Florian Butzmann.
"Nous misons à la fois sur l'économie circulaire, qui consiste à maintenir le produit en service le plus longtemps possible et à le remettre dans le circuit économique par le biais du recyclage, et sur un mélange d'économies d'énergie, d'utilisation d'énergies renouvelables et de production interne d'électricité, afin d'assumer notre responsabilité sociale."
D'autres centrales photovoltaïques sont prévues pour l'année prochaine, qui fourniront 750 000 kilowattheures d'électricité supplémentaires par an.
Compte-tenu de la consommation annuelle totale de 2,1 GW, cela couvrirait déjà près de 50 % des besoins propres de l'entreprise.
Pour rester fidèle au fil conducteur, la demande supplémentaire sera couverte par l'achat d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.