Further development: E-Cyclo transmission for latest drive solutions
Avec la nouvelle série de transmissions E-Cyclo baptisée ECY, le spécialiste de l'entraînement Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany (sous la marque ombrelle Sumitomo Drive Technologies) propose des composants adaptés à la production moderne, tels que ceux requis dans le domaine de la robotique. Les engrenages ECY sont utilisés dans des dispositifs qui exigent une précision maximale avec une répétabilité absolue du mouvement, même dans les espaces d'installation les plus réduits. Les applications assistées par des robots prennent de plus en plus en charge des tâches simples et de petite taille, où il faut souvent déplacer des masses très petites, ce qui constitue une alternative rentable aux méthodes de production conventionnelles. Sumitomo a développé les engrenages ECY spécialement à cette fin. La série ECY combine les principes d'un réducteur à ondes de contrainte ordinaire avec la technologie d'un réducteur cycloïdal, répondant ainsi parfaitement aux exigences d'une industrie en pleine évolution. Avec la fiabilité nécessaire en matière de précision et de transmission de puissance, les réducteurs ECY sont plus petits et plus légers que les produits comparables et offrent la plus haute précision pour des applications sans jeu, même dans les espaces d'installation les plus restreints. ECY offre une grande résistance avec une structure compacte et est disponible en trois tailles avec trois rapports de réduction chacun.
Le plus petit E-Cyclo de la série, l'ECY-103, mesure 74 mm de diamètre extérieur et 52,5 mm de longueur. Outre un poids total de 0,9 kg, il offre un grand diamètre d'arbre creux de 19 mm. Tous les réducteurs ECY ont des diamètres d'arbre creux élargis, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace entre l'arbre creux et vos câbles, arbres et lignes d'alimentation. Ainsi, tous les fluides peuvent facilement passer à travers l'arbre creux. Le roulement intégré permet des charges élevées du côté de la sortie, offre une transmission de puissance sans jeu et une grande précision de transmission combinée à une rigidité maximale. Par rapport à un réducteur à ondes de contrainte conventionnel de même taille, la rigidité torsionnelle est environ deux fois plus élevée. Cela permet d'obtenir un réducteur plus compact avec une erreur de transmission plus faible. Sumitomo propose cette série de réducteurs compacts spécialement pour les applications de haute précision telles que les machines-outils, les positionneurs, les robots de manutention et les robots collaboratifs (Cobots).