Further development: E-Cyclo transmission for latest drive solutions
Con l'ulteriore sviluppo della serie di trasmissioni E-Cyclo denominata ECY, lo specialista di trasmissioni Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany (sotto il marchio Sumitomo Drive Technologies) offre componenti adeguati per la produzione moderna, come quelli richiesti dalla robotica. I riduttori ECY sono utilizzati in dispositivi che richiedono la massima precisione e l'assoluta ripetibilità del movimento anche in spazi di installazione ridotti. Le applicazioni assistite da robot stanno assumendo sempre più importanza in compiti piccoli e semplici, in cui spesso devono essere spostate anche le masse più piccole, fornendo così un'alternativa economica ai metodi di produzione convenzionali. Sumitomo ha sviluppato i riduttori ECY appositamente per questo scopo. La serie ECY combina i principi di un normale riduttore a onde di deformazione con la tecnologia di un riduttore cicloide, rispondendo così perfettamente alle esigenze di un'industria in continua evoluzione. Con la necessaria affidabilità in termini di precisione e trasmissione di potenza, i riduttori ECY sono più piccoli e leggeri di prodotti analoghi e offrono la massima precisione per applicazioni senza gioco anche negli spazi di installazione più ridotti. ECY offre un'elevata resistenza con una struttura compatta ed è disponibile in tre dimensioni con tre rapporti di riduzione ciascuno.
Il più piccolo E-Cyclo della serie, l'ECY-103, misura 74 mm di diametro esterno e 52,5 mm di lunghezza. Oltre a un peso totale di 0,9 kg, offre un grande albero cavo di 19 mm di diametro. Tutti i riduttori ECY hanno un diametro dell'albero cavo maggiorato, che consente di sfruttare efficacemente lo spazio tra l'albero cavo e i cavi, gli alberi e le linee di alimentazione. In questo modo, tutti i fluidi possono passare facilmente attraverso l'albero cavo. Il cuscinetto integrato consente carichi elevati sul lato di uscita, offre una trasmissione di potenza senza gioco e un'elevata precisione di trasmissione unita alla massima rigidità. Rispetto a un riduttore a onde di deformazione convenzionale delle stesse dimensioni, la rigidità torsionale è circa il doppio. Ciò consente di ottenere un'unità più compatta con un errore di trasmissione inferiore. Sumitomo offre questa serie di riduttori compatti soprattutto per applicazioni di alta precisione come macchine utensili, posizionatori, robot di manipolazione e robot collaborativi (Cobot).