Série IB Type P2
Réducteur de précision à faible jeu et à couple élevé
Ligne planétaire de précision pour diverses applications d'automatisation dans la plage de couple supérieure.
- Unité à haute densité de couple avec roulements à billes angulaires pour une capacité de charge élevée
- Connexion adaptable au servomoteur
- Assemblage simple du moteur avec connexion par bague de serrage
- Sans entretien à vie
- Engrenages hélicoïdaux pour une réduction des vibrations et du bruit
Variantes de l'arbre de sortie :
- Bride
- Arbre plein
- Rainure de clavette
Contrecoup mécanique | <3 arcmin |
Nombre de tailles | 2 |
Ratios de réduction | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Couple de sortie nominal | 500 Nm jusqu'à 1500 nm |
Couple d'accélération | 650 Nm jusqu'à 3000 Nm |
Couple de pointe max. Couple de pointe momentané | 1500 Nm jusqu'à 5250 Nm |
Vitesse d'entrée | jusqu'à 6000 tr/min |
Moment de flexion max. Moment de flexion | 1177 Nm jusqu'à 2000 Nm |
Charge radiale max. Charge radiale | 10245 N jusqu'à 18385 N |
Charge axiale max. Charge axiale | 5200 N jusqu'à 8100 N |
Faits marquants du produit
Avantages du type P2 de la série IB
Dimensions et masse principales
![Dimensions ANFX-P2 Dimensions ANFX-P2](/sites/default/files/styles/default_1x_extra_extra_small/public/2022-10/Dimensions_ANFX-P2.png?itok=BXkyYUy5)
ANFX F TYPE
Taille | Longueur max. L (1) (2) [mm] |
Carré G [mm] |
Diamètre principal de sortie D [mm] |
Diamètre maximal de l'arbre d'entrée d1 (2) [mm] |
Valeur approximative de la masse (2) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
P240 | 237 / 238 | 154 | 110 | 55 | 20 / 21 |
P250 | 258 / 337 | 212 | 155 | 55 | 36 / 49 |
(1) selon la bride du moteur
(2) simple étage / double étage
Version alternative disponible avec arbre de sortie cylindrique.
Données principales du couple et de la vitesse
Taille |
Couple de sortie nominal maximal (1) (2) [Nm] |
Couple d'accélération / décélération max. / décélération [Nm] |
Vitesse d'entrée max. |
---|---|---|---|
P240 |
500 |
900 |
6000 |
P250 |
1500 |
3000 |
5000 |
(1) en fonction du rapport de réduction Veuillez nous contacter pour obtenir des informations détaillées.
(2) à la vitesse d'entrée n1= 1500 rpm
Capacité de charge de sortie
Taille |
Moment de flexion maximal [Nm] |
Charge radiale / charge axiale maximale [N] |
---|---|---|
P240 |
1177 |
10245 / 5200 |
P250 |
2000 |
18385 / 8100 |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.
Ratios disponibles
Taille | Ratios |
---|---|
P240 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
P250 | 4 / 5 / 7 /10 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 |
Les spécifications techniques ci-dessus ne sont destinées qu'à une présélection approximative.
![CAD Background Image for Download section](/sites/default/files/styles/banner_background_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/06/f8/85488c50a/CAD%20Wallpaper%20-%20reducer-gearbox-design-overlay_resized.jpg?itok=3ONViQ1f)
Téléchargements CAD
Obtenez nos derniers fichiers CAO pour votre construction.
Veuillez nous contacter pour l'adaptation de moteurs spécifiques et d'autres personnalisations :