TUAKA® - Actionneur de précision (Active + Servo)
Actionneur composé d'un servomoteur et d'un codeur en option
TUAKA® Active offre un actionneur complet composé d'un réducteur et d'un moteur.
TUAKA® Servo complète Active avec un codeur supplémentaire.
Il est possible de choisir parmi une sélection de codeurs. Les options proposées sont EnDat 2,2 et Hiperface®.
- 3 tailles de construction
- Grande rigidité
- Perte de mouvement 1,0 arcmin
- Erreur de transmission 0,75 arcmin
- Vitesse de sortie maximale jusqu'à 123 tr/min
- Tension d'alimentation 48 V
Pas de jeu de torsion mécanique | ||
Perte de mouvement (lost motion) | < 1 arcmin | |
Tailles | 3 | |
Rapports de réduction | 50:1 80:1 100:1 | |
Couple de sortie nominal | 21 - 67 Nm (pour n1 = 2.000 tr/min) | |
Couple de sortie de pointe | 44 - 157 Nm | |
Vitesse de sortie maximale | Jusqu'à 123 tr/min | |
Puissance absorbée nominale | Jusqu'à 391 W | |
Puissance absorbée maximale | Jusqu'à 1453 W | |
Tension d'alimentation | 48 V | |
Communication du codeur | SERVO (RLS) : BiSS, RS422 (UART), SPI, SSI, PWM [non recommandé]] SERVO (Heidenhain) : EnDat 2,2 SERVO (SICK) : Hiperface® (en anglais) DRIVE : intégré (BiSS-C) |
Dimensions principales et poids
Dimensions principales et poids - ACTIVE (réducteur, moteur)
Taille | Longueur L [mm] | Diamètre G [mm] | Diamètre D [mm] | Diamètre d1 [mm] | Poids [kg] |
---|---|---|---|---|---|
203 | 58,9 | 74 h7 | 54 h7 | Max. 26,5 | 1.050 |
205 | TBD | 84 h7 | 64 h7 | TBD | TBD |
207 | 78,1 | 95 h7 | 72 h7 | Max. 19,5 | 2.400 |
Dimensions principales et poids - SERVO (réducteur, moteur, codeur)
Taille | Longueur L [mm] | Diamètre G [mm] | Diamètre D [mm] | Diamètre d1 [mm] | Poids [kg] |
---|---|---|---|---|---|
203 | Max. 79,9 | 74 h7 | 54 h7 | Max. 26,5 | 1.470 |
205 | TBD | 84 h7 | 64 h7 | TBD | TBD |
207 | Max. 100,6 | 95 h7 | 72 h7 | Max. 19,5 | 2.995 |
Diamètre G = Diamètre du carter
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre d'entrée
Données principales Couple et vitesse de rotation
Taille | Couple de sortie nominal (1) [Nm] | Couple de sortie de crête [Nm] | Vitesse de sortie maximale [tr/min] |
---|---|---|---|
203 | Max. 31 | Max. 70 | Max. 123 |
205 | TBD | TBD | TBD |
207 | Max. 67 | Max 157 | Max. 56 |
(1) pour une vitesse d'entraînement n1 = 2000 tr/min
Capacité du palier de sortie
Taille | Charge axiale max. admissible Pression/traction [N] |
---|---|
203 | 1.590 |
205 | 1.590 |
207 | 3.000 |
Rapports de réduction disponibles
Taille | Rapport de réduction |
---|---|
203 | 50 / 80 / 100 |
205 | 50 / 80 / 100 |
207 | 50 / 80 / 100 |