smartis agv fts
smartis agv fts

smartris - Solution d'entraînement pour AGV/AMR

Combinaison de trois composants intelligents. Une solution compacte, intégrée et intelligente de : Réducteur + Servomoteur + Entraînement.

Solution complète comprenant un engrenage, un servomoteur et un entraînement

 

  • Convient parfaitement à la conduite d'un AGV ou d'un AMR
  • Taille compacte grâce à la structure interne de la roue
  • Installation et mise en service faciles
  • Rempli de graisse longue durée (en sortie d'usine)
  • Sans entretien
  • Personnalisation disponible sur demande

Principaux avantages pour les clients

Jusqu'à 3600 kg
Poids total (2 roues motrices + roues porteuses)
2.0 m/s
Vitesse maximale
De -10 à 40
Température ambiante
smartris 01

Servomoteur et engrenage

Ligne ECO

  • Conception de la rotation de l'arbre de sortie de l'engrenage
  • Économique
  • Idéal pour les charges utiles légères et les AGV à grande vitesse

Ligne PRO

  • Conception de la rotation du carter d'engrenage
  • Charges radiales élevées
  • Dimensions globales réduites

Entraînement

  • Installation facile sans réglage PID supplémentaire
  • Facile à installer avec un profil de machine d'état adapté à tous les AGV
  • Spécialement conçu pour une réaction rapide en cas d'arrêt d'urgence de l'AGV

Exemple d'installation de Smartris

smartris 02

Raisons de choisir smartris

Solution d'entraînement emballé


Trois composants clés : un engrenage, un servomoteur et un entraînement en un seul ensemble. Il s'agit d'une solution très fiable pour différents types de véhicules AGV/AMR.

Prise en charge d'un large éventail de performances


Plusieurs tailles et rapports de réduction sont disponibles. Le produit optimal peut répondre à une grande variété de spécifications AGV/AMR ; poids total (charge utile + poids du corps) et vitesse maximale.

Divers modes de contrôle


Le contrôle de la vitesse, le contrôle de la position et le contrôle du couple sont pris en charge. Ces trois modes de contrôle permettent un contrôle de haute précision.

Chaîne d'approvisionnement mondiale


Nous fournissons des produits de haute qualité au marché mondial en utilisant nos installations de fabrication dans le monde entier.

smartris Drive Compact

smartris as small as mouse

Le nouveau variateur super-compact pour les applications AGV et AMR est quatre fois plus petit que le variateur standard et convient à notre gamme ECO-S. Il constitue donc la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent optimiser l'encombrement de leurs AGV et AMR sans compromettre les performances. Il s'agit donc de la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent optimiser l'encombrement de leurs AGV et AMR sans compromettre les performances.