Moteur à engrenages
Motoréducteur Cyclo avec limiteur de couple
Détection instantanée des surcharges grâce au limiteur de couple incorporé
Vue d'ensemble
- Motoréducteur cyclo avec limiteur de couple intégré pour détecter les surcharges
- Protège vos machines de valeur d'une défaillance catastrophique.
- Le limiteur de couple est appliqué à la partie motrice, ce qui vous permet une évaluation plus précise du facteur de sécurité de votre appareil et une conception optimale de l'équipement.
| Arbre de sortie | Arbre plein |
| Direction de l'arbre de sortie | Toute position de montage (horizontale, verticale vers le bas, verticale vers le haut) |
| Style de montage | Montage par pattes, montage par bride, montage sur carter |
| Taille | 15 tailles |
| Rapport de réduction | 6:1 - 658503:1 |
| Puissance | 0,2 kW - 30 kW |
| Types de moteurs | Triphasé, rendement premium, haut rendement, pour variateurs, extérieur, sécurité accrue, antidéflagrant, compatible avec les normes étrangères |
±10
%
(précision du couple de réglage ±5 - ±10%)
±25
%
Plage du couple de réglage
0
Inquiétude
Notre motoréducteur Cyclo® offre des performances sûres et sans souci grâce à ses caractéristiques de sécurité intégrées.
Caractéristiques du produit
1
Compacité
Le réducteur compact Cyclo® se caractérise par un rapport de réduction important, une rendement élevé et un petit nombre de pièces, y compris un détecteur de couple intégré de qualité supérieure (type ressort/ interrupteur de fin de course, capteur de force).
2
Précision et fiabilité élevées
La base du capteur est constituée de ressorts ou de capteur de force, et se caractérise par une grande précision et une grande fiabilité. (Précision du couple de réglage ±5 - ±10%)
3
Permet une conception économique de l'équipement
La limitation du couple est appliquée au niveau de la partie motrice, ce qui vous permet une évaluation plus précise du facteur de sécurité de votre appareil et une conception optimale de l'équipement.
4
Fonctionne en cas de surcharge momentanée
Le mécanisme de détection du couple mécanique permet un temps de détection plus court que les relais thermiques, détectant instantanément les surcharges.
5
Large plage de réglage du couple
La plage de réglage pour la configuration du couple est large (±25 %), ce qui signifie que des ajustements peuvent facilement être effectués sur place pour correspondre au couple réel de l'équipement (il doit toutefois être compris entre le couple maximum et le couple minimum configurés).
6
Fonctionnement sans surveillance en toute sécurité
L'avertisseur sonore et le voyant lumineux intégrés dans le circuit de fonctionnement du moteur garantissent un fonctionnement sans surveillance en toute sécurité. En utilisant les modèles à double ou triple sécurité, il est également possible d'entraîner le moteur auxiliaire d'un arbre d'épaississeur.
7
Combiner avec d'autres équipements de protection
Peut être combiné avec des goupilles de cisaillement pour obtenir une double ou triple protection contre les surcharges.
Des "dents" résistantes à la rupture
Contrairement à un engrenage à développante classique, le "disque cycloïdal", qui est l'engrenage du réducteur Cyclo®, présente une courbe régulière.
Un profil de dent unique en arc de cercle est également utilisé pour l'engrenage interne. Le contact de roulement doux qui empêche la rupture des dents permet d'obtenir un réducteur durable avec une longue durée de vie. (Certains modèles à faible rapport de réduction utilisent des engrenages hélicoïdaux et planétaires).