Moteur à engrenages
Motoréducteur Cyclo Drive 6000
Notre motoréducteur le plus vendu présente une résistance et une fiabilité élevées, grâce à son mécanisme Cyclo unique.
Vue d'ensemble
- Grâce à sa longue histoire et à son record de livraison, il est devenu synonyme de réducteur de vitesse.
- Le mécanisme Cyclo, unique en son genre, offre une grande durabilité et une durée de vie prolongée.
- Il existe une grande variété de produits qui tirent parti de cette technologie.
- Sélectionnez le produit le mieux adapté à vos besoins parmi une large gamme de capacités et de rapports de réduction.
| Arbre de sortie | Arbre plein |
| Direction de l'arbre de sortie | Toute position de montage (horizontale, verticale vers le bas, verticale vers le haut) |
| Type de montage | Montage par pattes, montage par bride, montage sur carter |
| Taille | 34 tailles à un étage, 56 tailles à deux étages |
| Rapport de réduction | 3:1 - 7 569:1 et plus |
| Puissance | 0,12 kW - 55 kW |
| Types de moteurs | Triphasé avec de multiples options, compatible avec les normes mondiales |
80+
Des années d'histoire et d'expérience
Longue durée de vie
Motoréducteur fiable avec une longue durée de vie
Taux de réduction élevé
Rapports de réduction jusqu'à 119:1 en un seul étage
Caractéristiques du produit
1
Des "dents" résistantes à la rupture
Le "disque cycloïde" présente une courbe unique et lisse qui, associée à un contact de roulement régulier, empêche la rupture des dents, ce qui permet d'obtenir un produit fiable à longue durée de vie.
2
Choix importants
Choisissez le produit qui répond le mieux à vos besoins parmi une large sélection, comprenant des puissances de 0,12 à 55 kW, des rapports de réduction de 3:1 à 7 569:1 et plus, ainsi que de multiples options électriques et mécaniques.
3
Sélection du facteur de service
Choisissez n'importe quel facteur de service. Les tailles de carter du réducteur peuvent être augmentées indépendamment, sans augmenter la puissance du moteur.
4
Compact
Nous fabriquons une large gamme de rapports de réduction en un seul étage, de 3:1 à 119:1. Nous pouvons facilement configurer des appareils en double et triple étage de réduction en superposant simplement les mécanismes de réduction.
Grâce à sa conception avec disques-came Cyclo, le réducteur est très compact, même à des taux de réduction élevés.
Grâce à sa conception avec disques-came Cyclo, le réducteur est très compact, même à des taux de réduction élevés.
Des "dents" résistantes à la rupture
Contrairement à un engrenage à développante classique, le "disque cycloïde", qui est l'engrenage du réducteur Cyclo Drive 6000, présente une courbe régulière.
Un profil de dent unique en arc de cercle est également utilisé pour l'engrenage interne. Le contact de roulement doux qui empêche la rupture des dents permet d'obtenir un réducteur fiable avec une longue durée de vie. (Certains modèles à faible rapport de réduction utilisent des engrenages planétaires).