Motoriduttore
Motoriduttore Cyclo Drive 6000
Il nostro motoriduttore più venduto, caratterizzato da un'elevata resistenza e affidabilità, grazie all'esclusivo meccanismo Cyclo.
Panoramica
- Grazie alla sua lunga storia e ai suoi risultati, è diventato sinonimo di riduttore di velocità.
- L'esclusivo meccanismo Cyclo garantisce un'elevata durata e un'estesa vita operativa.
- È disponibile un'ampia gamma di prodotti che sfruttano questa tecnologia.
- Scegliete il prodotto migliore per soddisfare le vostre esigenze tra un'ampia gamma di capacità e rapporti di riduzione.
| Albero di uscita | Albero pieno |
| Direzione dell'albero di uscita | Qualsiasi direzione di montaggio (orizzontale, verticale verso il basso, verticale verso l'alto) |
| Stile di montaggio | Montaggio su piede, montaggio su flangia, montaggio su cassa |
| Numero di taglie | 34 dimensioni a singolo stadio, 56 dimensioni a doppio stadio |
| Rapporto di riduzione | 3:1 - 7 569:1 e oltre |
| Capacità | 0,12 kW - 55 kW |
| Tipi di motore | Trifase con opzioni multiple, compatibile con gli standard globali |
80+
Anni di storia ed esperienza
Lunga durata
Motoriduttore resistente con lunga durata del prodotto
Elevato rapporto di riduzione
Rapporti di riduzione fino a 119:1 in un singolo stadio
Caratteristiche del prodotto
1
Denti resistenti alla rottura
Il "disco cicloidale" ha una curva unica e regolare che, insieme al contatto di rotolamento, impedisce la rottura dei denti, dando vita a un prodotto durevole e di lunga durata.
2
Ampia variazione
Scegliete il prodotto più adatto alle vostre esigenze tra un'ampia selezione, che comprende potenze da 0,12 a 55 kW, rapporti di riduzione da 3:1 a 7 569:1 e oltre, oltre a molteplici opzioni elettriche e meccaniche.
3
Selezione del fattore di servizio
Scegliete tra qualsiasi fattore di servizio. Le dimensioni del telaio del riduttore possono essere aumentate indipendentemente, senza aumentare la capacità del motore.
4
Compatto
Produciamo un'ampia gamma di rapporti di riduzione in un'unica riduzione, da 3:1 a 119:1. Possiamo facilmente configurare tipi di riduzione doppia e tripla semplicemente sovrapponendo i meccanismi di riduzione.
Grazie alla disposizione piatta dei dischi Cyclo, il riduttore è molto compatto, anche ad alte velocità di riduzione.
Grazie alla disposizione piatta dei dischi Cyclo, il riduttore è molto compatto, anche ad alte velocità di riduzione.
Denti resistenti alla rottura
A differenza di un normale ingranaggio a denti intrecciati, il "disco cicloidale", che è l'ingranaggio del riduttore Cyclo Drive 6000, presenta una curva particolarmente dolce.
Anche per l'ingranaggio interno viene utilizzato un esclusivo profilo dei denti ad arco di cerchio. Il contatto di rotolamento regolare che impedisce la rottura dei denti si traduce in un riduttore durevole e di lunga durata. (Alcuni modelli a basso rapporto di riduzione utilizzano riduttori planetari).