Motorreductor
Motorreductor Cyclo Drive 6000
Nuestro motorreductor más vendido, de gran resistencia y fiabilidad, gracias a su exclusivo mecanismo Cyclo.
Vista general
- Con su larga historia y su historial de suministros, se ha convertido en sinónimo del término reductor de velocidad.
- El exclusivo mecanismo Cyclo se traduce en una gran durabilidad y una vida útil prolongada.
- Amplia variedad de productos disponibles que aprovechan esta tecnología.
- Seleccione el producto que mejor se adapte a sus necesidades entre una amplia gama de capacidades y relaciones de reducción.
| Eje de salida | Eje macizo |
| Dirección(es) del eje de salida | Cualquier dirección de montaje (horizontal, vertical hacia abajo, vertical hacia arriba) |
| Estilo de montaje | Montaje con patas, mediante brida, embridado al propio carter |
| Tamaño del bastidor | 34 tamaños de 1 etapa, 56 tamaños de 2 etapas |
| Relación de reducción | desde 3 hasta 7.569 y superior |
| Capacidad | 0,12 kW - 55 kW |
| Tipos de motor | Trifásico con múltiples opciones, compatible con normas internacionales |
80+
Años de historia y experiencia
Larga duración
Motorreductor duradero con una larga vida útil
Alto índice de reducción
Relaciones de reducción de hasta 119:1 en una sola etapa
Características del producto
1
Dientes" resistentes a la rotura
El "disco cicloidal" tiene una curva única y suave que, junto con su suave contacto de rodadura, evita la rotura de los dientes, lo que da como resultado un producto duradero con una larga vida útil.
2
Versatilidad
Elija el producto que mejor se adapte a sus necesidades entre una amplia selección, que incluye capacidades de 0,12 a 55 kW, relaciones de reducción desde 3 a 7.569 y superiores, así como múltiples opciones eléctricas y mecánicas.
3
Selección del factor de servicio
Elija entre cualquier factor de servicio. Los tamaños del bastidor del reductor pueden aumentarse independientemente, sin aumentar la capacidad del motor.
4
Compacto
Fabricamos una amplia gama de relaciones de reducción en una sola reducción, desde índice 3 hasta 119. Podemos configurar fácilmente reducciones dobles y triples simplemente superponiendo los mecanismos Cyclo.
Gracias a su disposición de discos Cyclo planos, es muy compacto, incluso con altas reducciones de velocidad.
Gracias a su disposición de discos Cyclo planos, es muy compacto, incluso con altas reducciones de velocidad.
Dientes" resistentes a la rotura
A diferencia de un engranaje de dientes evolventes normal, el "disco cicloidal", que es el engranaje del reductor Cyclo Drive 6000, presenta una curva distintivamente suave.
También se utiliza un perfil de diente de arco circular único para el engranaje interno. El suave contacto de rodadura que evita la rotura de los dientes da como resultado un reductor duradero con una larga vida útil. (Algunos modelos de baja relación de reducción utilizan engranajes planetarios).