Getriebemotor
Cyclo Drive 6000 Getriebemotor
Unser meistverkaufter Getriebemotor mit hoher Robustheit und Zuverlässigkeit, dank seines einzigartigen Cyclo-Getriebeprinzips.
Übersicht
- Mit seiner langen Geschichte und seinen Verkaufsrekorden ist er zum Synonym für den Begriff Untersetzungsgetriebe geworden.
- Das einzigartige Cyclo-Prinzip steht für eine hohe Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer.
- Breites Produktangebot verfügbar, welches die Vorteile dieser Technologie nutzt.
- Wählen Sie das beste Produkt für Ihre Anforderungen aus einem weiten Leistungs- und Übersetzungsbereich aus.
| Abtriebswelle | Vollwelle |
| Abtriebswellenlage | Alle Einbaulagen |
| Bauform | Fuß- oder Flanschgehäuse |
| Baugrößen | 34 einstufige, 56 zweistufige Größen |
| Übersetzungsverhältnis | 3:1 - 7 569:1 und höher |
| Leistung | 0,12 kW - 55 kW |
| Motortypen | Dreiphasig mit verschiedenen Optionen, kompatibel mit globalen Standards |
Fakten
80+
Jahre an Geschichte und Erfahrung
Langlebig
Robuster Getriebemotor mit langer Standzeit
Hohe Übersetzungen
Übersetzungen bis zu 119:1 bereits einstufig möglich
Produkteigenschaften
1
Hohe Überlastfähigkeit
Das Cyclo-Getriebeprinzip zeichnet sich durch ein einzigartiges epitrochoides Kurvenprofil aus, welches einen sanften Wälzkontakt der Übersetzungsteile ermöglicht. Dies führt zu einer hohen Überlastfähigkeit und verringert somit die Gefahr von Anlagenausfällen.
2
Zahlreiche Varianten
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Getriebemotoren mit Leistungen von 0,12 - 55 kW, Übersetzungen von 3:1 - 7 569:1 und höher, sowie zahlreichen mechanischen und elektrischen Optionen das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Produkt.
3
Auswahl des Betriebsfaktors
Wählen Sie den gewünschten Betriebsfaktor aus. Die Baugröße des Getriebes kann unabhängig von der Motorleistung erhöht werden.
4
Kompakt
Wir stellen ein umfangreiches, fein abgestuftes Angebot an Übersetzungsverhältnissen in einer einzigen Getriebestufe her, von 3:1 bis 119:1. Wir können zwei- ,drei- und mehrstufige Getriebetypen einfach und modular konfigurieren.
Durch die flache Bauform der Cycloiden-Kurvenscheiben sind die Getriebe selbst bei hohen Übersetzungen sehr kompakt.
Durch die flache Bauform der Cycloiden-Kurvenscheiben sind die Getriebe selbst bei hohen Übersetzungen sehr kompakt.
Bruchfeste "Zähne"
Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Evolventenzahnrad-Getriebe verfügt das Cyclo-Getriebe über einen ausgeklügelten Mechanismus, der eine Cycloide Kurvenscheibe mit einer einzigartigen Kurvenkontur (epitrochoide Parallelkurve) verwendet. In Kombination mit dem einzigartigen Kreiszahnprofil der Innenkontur wird ein glatter, bruchfreier Drehkontakt hergestellt, was zu einer hohen Überlastfähigkeit und Laufruhe führt. Es werden hohe Übersetzungen mit weniger Übersetzungsstufen bei einem gleichzeitig hohen Wirkungsgrad erreicht. (Einige Modelle mit niedriger Untersetzung verwenden Planetenantriebe.