Risparmio energetico / Energia pulita
Sumitomo promuove la riduzione delle emissioni di CO2 nel sito
Solo se ognuno di noi farà la sua parte, gli obiettivi globali di riduzione dei gas serra saranno raggiungibili.
Sumitomo sta affrontando i suoi obblighi sociali, anche con progetti di risparmio energetico di ampia portata e con il sostegno dei nostri dipendenti alla mobilità elettrica.
In futuro Sumitomo si affiderà al 100% alle energie rinnovabili. Con un nuovo impianto fotovoltaico che fornisce fino a 120.000 kilowattora di elettricità all'anno, siamo già a un buon passo dal nostro obiettivo.
Insieme al nostro impianto di cogenerazione, siamo già in grado di generare da soli circa il 15% del nostro fabbisogno energetico.
"Solo se tutti facciamo la nostra parte, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra saranno raggiungibili",
spiega Florian Butzmann.
"Ci affidiamo sia all'economia circolare, in cui il prodotto viene mantenuto in funzione il più a lungo possibile e reso nuovamente disponibile al ciclo economico attraverso il riciclo, sia a un mix di risparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili e produzione interna di elettricità per far fronte alla nostra responsabilità sociale."
Per il prossimo anno sono previsti altri impianti fotovoltaici, che forniranno altri 750.000 kilowattora di elettricità all'anno.
Considerando il consumo totale annuo di 2,1 GW, questo coprirebbe già quasi il 50% del fabbisogno dell'azienda.
Per rimanere fedeli al filo conduttore, la domanda che si presenterà oltre sarà coperta dall'acquisto di elettricità generata da energie rinnovabili.