Cycloidal gearing

Die Vorteile der Zykloidalgetriebe-Technologie

Bewährte Technik für Ihre Maschinen

Die wichtigsten Merkmale eines Zykloidenantriebs

Diese Art von Sumitomo-Antrieb übertrifft herkömmliche Antriebe bei weitem. Aufgrund ihrer rollenden Bewegung haben Zykloidantriebe einen erheblichen Vorteil gegenüber Zahnradantrieben.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Stirnradgetrieben, bei denen ein oder zwei Zähne die gesamte Last aufnehmen, verteilt ein Zykloidantrieb die Last auf mindestens 30 % des Scheibenprofils. Zykloidantriebe und Getriebemotoren bieten hervorragende Leistung, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer, selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Sie gelten heute als bewährte Lösung, die in einer Reihe von Szenarien anderen Antriebsarten vorgezogen werden sollte - aus gutem Grund. Hier ist der Grund:

1
Hohe Reduktionsquoten
Zykloidgetriebe sind in der Lage, in einer einzigen Stufe sehr hohe Untersetzungsverhältnisse zu liefern, die oft von 30:1 bis über 100:1 reichen und in mehrstufigen Konfigurationen sogar noch höher sind. Dies ist deutlich höher als das, was normalerweise mit anderen Getriebetypen in einer einzigen Stufe erreicht werden kann, was sie ideal für Anwendungen macht, die eine erhebliche Drehzahlreduzierung und Drehmomentverstärkung erfordern.
2
Kompakte Bauweise
Trotz dieser hohen Untersetzungsverhältnisse haben Zykloidgetriebe eine kompakte und effiziente Bauweise. Dies liegt an der effizienten Kraftübertragung durch die Zykloidscheiben und an der dem Untersetzungsmechanismus innewohnenden Stabilität und Ausgewogenheit.
3
Präzision und geringes Verdrehspiel
Das Übersetzungsverhältnis in Verbindung mit den Betriebseigenschaften der zykloidischen Bewegung führt zu einem sehr geringen Umkehrspiel. Dadurch eignen sich Zykloidantriebe für Anwendungen, die eine hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit erfordern, wie z. B. Robotik, Werkzeugmaschinen und Automatisierungssysteme.
4
Langlebigkeit und Belastbarkeit
Die zykloidische Konstruktion verteilt die Lasten gleichmäßig auf mehrere Kontaktpunkte zwischen der Zykloidscheibe und den Bolzen. Diese Verteilung und der dem Getriebe innewohnende mechanische Vorteil verbessern seine Haltbarkeit und seine Fähigkeit, hohen Belastungen standzuhalten.
Cycloidal gear

Zykloidgetriebe-Technologie

Sumitomo Cyclo-Getriebe arbeiten, indem sie die Last auf ihre Untersetzungskomponenten verteilen. Dadurch sind sie kompakter, langlebiger und präziser als herkömmliche Zahnradgetriebe.

Cyclo-Getriebe bieten hohe Untersetzungsverhältnisse in einer einzigen Stufe, die oft von 30:1 bis über 100:1 reichen und in mehrstufigen Konfigurationen sogar noch höher sind.

Entdecken Sie unsere Produkte mit Cyclo® Technology Inside

Als Erfinder des Zykloidgetriebes bieten wir eine breite Palette bewährter Produkte an - von traditionellen Getriebemotoren wie dem Cyclo Drive 6000 über robuste und vielseitige Produkte wie das Cyclo Drive 6000 Getriebe bis hin zu den mechanisch spielfreien Präzisionsgetrieben der Fine Cyclo® Serie.

Cyclo Inside DE

Wir feiern 100 Jahre Cyclo®-Getriebe

Cyclo 100 Year Celebration Collage