Cycloidal gearing

Les avantages de la technologie des engrenages cycloïdaux

Une technologie éprouvée pour vos machines

Principales caractéristiques d'un entraînement cycloïdal

Ce type d'entraînement Sumitomo est bien plus performant que les entraînements conventionnels. En raison de leur mouvement de roulement, les entraînements cycloïdaux présentent un avantage significatif par rapport aux entraînements à roue dentée.

Contrairement aux engrenages droits conventionnels, où une ou deux dents absorbent la totalité de la charge, un entraînement cycloïdal répartit la charge sur au moins 30 % du profil du disque. Les entraînements cycloïdaux et les motoréducteurs offrent des performances, une fiabilité et une durée de vie exceptionnelles, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Aujourd'hui, ils sont considérés comme une solution éprouvée qui devrait être privilégiée par rapport à d'autres types d'entraînement dans un certain nombre de scénarios, et ce pour de bonnes raisons. Voici pourquoi :

1
Ratios de réduction élevés
Les réducteurs cycloïdaux sont capables de fournir des rapports de réduction très élevés dans un seul étage, allant souvent de 30:1 à plus de 100:1, voire plus dans les configurations à plusieurs étages. Ces rapports sont nettement plus élevés que ceux généralement obtenus avec d'autres types de réducteurs en un seul étage, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant une réduction substantielle de la vitesse et une amplification du couple.
2
Conception compacte
Malgré ces rapports de réduction élevés, les réducteurs cycloïdaux conservent une conception compacte et efficace. Cela est dû à la transmission efficace de la force à travers les disques cycloïdaux et à la stabilité et à l'équilibre inhérents au mécanisme de réduction.
3
Précision et faible jeu
Le rapport d'engrenage, combiné aux caractéristiques opérationnelles du mouvement cycloïdal, permet d'obtenir un jeu très faible. Les entraînements cycloïdaux conviennent donc aux applications exigeant une précision et une répétabilité élevées, telles que la robotique, les machines-outils et les systèmes d'automatisation.
4
Durabilité et capacité de charge
La conception cycloïdale répartit uniformément les charges sur plusieurs points de contact entre le disque cycloïdal et les axes. Cette répartition, associée à l'avantage mécanique inhérent au réducteur, renforce sa durabilité et sa capacité à supporter des charges élevées.
Cycloidal gear

Technologie des engrenages cycloïdaux

Les engrenages Sumitomo Cyclo fonctionnent en répartissant la charge entre les composants du réducteur. Ils sont donc plus compacts, plus durables et plus précis que les engrenages conventionnels.

Les engrenages Cyclo offrent des rapports de réduction élevés dans un seul étage, allant souvent de 30:1 à plus de 100:1, et encore plus élevés dans les configurations à plusieurs étages.

Découvrez nos produits dotés de la technologie Cyclo® Inside

En tant qu'inventeur des engrenages cycloïdaux, nous proposons une large gamme de produits testés et éprouvés, allant des motoréducteurs traditionnels tels que le Cyclo Drive 6000 aux produits robustes et polyvalents tels que le réducteur Cyclo Drive 6000, en passant par les engrenages de précision sans jeu mécanique de la série Fine Cyclo®.

Cyclo Inside FR

Célébration des 100 ans de l'engrenage Cyclo®.

Cyclo 100 Year Celebration Collage