Lafert HP Axial
PM-Motor mit NDE-integriertem Antrieb
Übersicht
HP Axial ist eine hochmoderne Lösung im Bereich der Axialventilatoren. Dank seiner innovativen Konfiguration, bei der der Frequenzumrichter (VFD) direkt auf der Rückseite des Motors, also auf der Nichtantriebsseite (NDE), integriert ist, bietet es zahlreiche Vorteile in Bezug auf Effizienz, Kompaktheit und einfache Installation.
Der IE5-Permanentmagnetmotor gewährleistet maximale Energieeffizienz. Seine kompakten Abmessungen und sein geringes Gewicht machen ihn ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Die Integration des Antriebs auf der NDE-Seite des Motors ist eine weitere Innovation. Diese Lösung minimiert nicht nur die Gesamtgröße des Antriebs- und Steuerungssystems, sondern vereinfacht auch die Installation erheblich. Die vollständig anpassbare Baureihe umfasst die Baugrößen 90 und 112.
Die Kombination aus einem IE5-Permanentmagnetmotor und einem in ein innovatives Design integrierten Antrieb macht HP Axial zu einer hochmodernen Lösung für Anwendungen, die hohe Leistung, Energieeffizienz und Kompaktheit erfordern. Die PAD-Montageoption optimiert außerdem mit ihren vier um 90° angeordneten Füßen den Luftstrom im Axialventilator, reduziert aerodynamische Verluste, verbessert die Gesamteffizienz des Systems und minimiert EMV-Probleme.
| Leistung | 0,75 – 4 kW | 1 – 5,5 HP |
| Drehzahl | Bis zu 4500 U/min |
| Dreiphasige Versorgung | 200–240 V, 380–480 V |
| Kompakte Baureihe in IEC-Baugrößen | 90–112 |
| Motor mit Ultra-Premium-Effizienz | TEAO-Ausführung Mechanische IEC-Konfiguration (B3, B5 usw.) PAD-Montage Degree von protection IP55 as standard |
| VFD hoch Effizienz | Integriert VFD on NDE Motor side Dedizierte PM-Motor-Vektorregelung Degree von protection IP55 as standard (IP66 on request) Einfache Einrichtung dank PC-Tool |