HP Axial

Lafert HP Axial

Motore PM con azionamento integrato lato NDE

Panoramica

HP Axial è una soluzione all’avanguardia nel campo dei ventilatori assiali. Grazie alla sua configurazione innovativa, che prevede l’integrazione dell’inverter a frequenza variabile (VFD) direttamente sul lato posteriore del motore, ovvero sul lato opposto all’azionamento (NDE), offre numerosi vantaggi in termini di efficienza, compattezza e facilità di installazione.

Il motore IE5 a magneti permanenti garantisce la massima efficienza energetica. Le dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato, senza compromettere le prestazioni. L’integrazione dell’azionamento sul lato NDE del motore rappresenta un’ulteriore innovazione. Questa soluzione non solo riduce al minimo l’ingombro complessivo del sistema di azionamento e controllo, ma semplifica anche notevolmente l’installazione. Completamente personalizzabile, la gamma progettata comprende le grandezze 90 e 112.

La combinazione di un motore IE5 a magneti permanenti con un azionamento integrato in un design innovativo rende HP Axial una soluzione all’avanguardia per applicazioni che richiedono elevate prestazioni, efficienza energetica e compattezza. L’opzione di montaggio PAD ottimizza inoltre il flusso d’aria all’interno del ventilatore assiale grazie ai suoi quattro piedini a 90°, riducendo le perdite aerodinamiche, migliorando l’efficienza complessiva del sistema e minimizzando i problemi di compatibilità elettromagnetica.

Potenza in uscita0,75 - 4 kW | 1 - 5,5 HP
VelocitàFino a 4500 giri/min
Alimentazione trifase200-240 V, 380-480 V
Gamma compatta in grandezze IEC90 - 112
Motore ad efficienza ultra premiumDesign TEAO
Configurazione meccanica IEC (B3, B5 ecc.)
Montaggio PAD
Grado di protezione IP55 di serie
VFD alta efficienzaIntegrato VFD on NDE motore side
Controllo vettoriale dedicato per motore PM
Degree di protection IP55 as standard (IP66 on request)
Configurazione semplice grazie al tool PC