HP Axial

Lafert HP Axial

Motor PM con variador integrado en el lado NDE

Vista general

HP Axial es una solución avanzada en el campo de los ventiladores axiales. Gracias a su configuración innovadora, que integra el variador de frecuencia (VFD) directamente en la parte trasera del motor, en el lado opuesto al accionamiento (NDE), ofrece numerosas ventajas en términos de eficiencia, compacidad y facilidad de instalación.

El motor IE5 de imanes permanentes garantiza la máxima eficiencia energética. Su tamaño compacto y su bajo peso lo hacen ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado, sin comprometer el rendimiento. La integración del variador en el lado NDE del motor supone una innovación adicional. Esta solución no solo minimiza el tamaño total del sistema de accionamiento y control, sino que también simplifica considerablemente la instalación. Totalmente personalizable, la gama diseñada incluye los tamaños 90 y 112.

La combinación de un motor IE5 de imanes permanentes con un variador integrado en un diseño innovador convierte a HP Axial en una solución avanzada para aplicaciones que requieren alto rendimiento, eficiencia energética y compacidad. La opción de montaje PAD también optimiza el flujo de aire dentro del ventilador axial, gracias a sus cuatro pies a 90°, reduciendo las pérdidas aerodinámicas, mejorando la eficiencia global del sistema y minimizando los problemas de CEM.

Potencia de salida0,75 - 4 kW | 1 - 5,5 HP
VelocidadHasta 4500 RPM
Alimentación trifásica200-240 V, 380-480 V
Gama compacta en bastidores IEC90 - 112
Motor de eficiencia ultra premiumDiseño TEAO
Configuración mecánica IEC (B3, B5, etc.)
Montaje PAD
Degree de protection IP55 as standard
VFD alta eficienciaIntegrado VFD on NDE motor side
Control vectorial dedicado para motor PM
Degree de protection IP55 as standard (IP66 on request)
Configuración sencilla gracias a la herramienta para PC