Vue d'ensemble
HP Axial est une solution de pointe dans le domaine des ventilateurs axiaux. Grâce à sa configuration innovante, qui intègre le variateur de fréquence (VFD) directement à l’arrière du moteur, côté opposé à l’entraînement (NDE), il offre de nombreux avantages en termes d’efficacité, de compacité et de facilité d’installation.
Le moteur IE5 à aimants permanents garantit une efficacité énergétique maximale. Ses dimensions compactes et son faible poids le rendent idéal pour les applications où l’espace est limité, sans compromettre les performances. L’intégration du variateur côté NDE du moteur constitue une innovation supplémentaire. Cette solution réduit non seulement l’encombrement global du système d’entraînement et de commande, mais simplifie également considérablement l’installation. Entièrement personnalisable, la gamme conçue comprend les tailles 90 et 112.
La combinaison d’un moteur IE5 à aimants permanents avec un variateur intégré dans une conception innovante fait de HP Axial une solution de pointe pour les applications exigeant hautes performances, efficacité énergétique et compacité. L’option de montage PAD optimise également le flux d’air à l’intérieur du ventilateur axial grâce à ses quatre pieds à 90°, réduisant les pertes aérodynamiques, améliorant l’efficacité globale du système et minimisant les problèmes de CEM.
| Puissance de sortie | 0,75 - 4 kW | 1 - 5,5 HP |
| Vitesse | Jusqu'à 4 500 tr/min |
| Alimentation triphasée | 200-240 V, 380-480 V |
| Gamme compacte en carcasses IEC | 90 - 112 |
| Moteur à rendement ultra premium | Conception TEAO Configuration mécanique IEC (B3, B5, etc.) Montage PAD Degree de protection IP55 as standard |
| VFD haute efficacité | Intégré VFD on NDE moteur side Contrôle vectoriel dédié pour moteur PM Degree de protection IP55 as standard (IP66 on request) Configuration facile grâce à l’outil PC |