Lafert IFM
Integrierter direktgetriebener Lüftermotor
Übersicht
Wir liefern motorisierte Lösungen und integrierte Pakete für verschiedenste Lüftungssysteme, die heute auf unterschiedlichen Technologien basieren. In Gebäuden mit großen Hallen und Eingangsbereichen ist ein neues Konzept von PM-Synchronmotoren, die bei niedriger Drehzahl Ventilatoren mit großen Flügeldurchmessern (bis 7 m) antreiben, die wirtschaftlichste Methode für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und Luftentschichtung. So können Räume gekühlt werden, ohne die Grenzwerte für Luftbewegung in geschlossenen Räumen zu überschreiten, und der Energieverbrauch wird deutlich reduziert.
Die Drehzahl des Ventilators wird von einem im Motor integrierten Umrichter geregelt. Das getriebelose System ist wartungsfrei. Dieser innovative PM-Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, die IFM-Serie „Integrated Direct Drive Fan Motor“, wurde speziell für große HVLS-Ventilatoren (High Volume Low Speed) entwickelt und bewegt große Luftmengen bei niedriger Drehzahl mit geringerem Stromverbrauch als herkömmliche Lüftungssysteme. Energieeinsparungen von bis zu 50 % sind möglich.
| Drehmoment (Nm) | 3 Größen von 40 bis 110 Nm |
| Drehzahl | Bis zu 160 U/min |
| Rahmengrößen | 10, 20, 30, 40 |
| Versorgungsspannungen | Dreiphasig 400 VAC Einphasig 230 VAC |