Vue d'ensemble
Nous fournissons des solutions motorisées et des ensembles intégrés pour les systèmes de ventilation les plus variés, aujourd’hui basés sur différentes technologies. Dans les bâtiments avec grands halls et zones d’entrée, la solution la plus économique pour assurer une distribution uniforme de la température et la destratification de l’air est un nouveau concept de moteurs synchrones PM qui, à faible vitesse, entraînent des ventilateurs à pales de grand diamètre (jusqu’à 7 m). Cela permet de rafraîchir les pièces sans dépasser les limites imposées au mouvement de l’air dans les espaces clos, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie.
La vitesse du ventilateur est contrôlée par un variateur intégré au moteur. Le système sans réducteur ne nécessite pas de maintenance. Ce moteur synchrone PM innovant à basse vitesse, série IFM « Integrated Direct Drive Fan Motor », spécialement conçu pour les grands ventilateurs HVLS (High Volume Low Speed), permet de déplacer un volume d’air important à basse vitesse tout en consommant moins d’électricité que les systèmes de ventilation traditionnels. Les économies d’énergie peuvent atteindre 50 %.
| Couple (Nm) | 3 tailles de 40 à 110 Nm |
| Vitesse | Jusqu’à 160 tr/min |
| Tailles de cadre | 10, 20, 30, 40 |
| Tensions d'alimentation | Triphasé 400 V CA Monophasé 230 V CA |