Lafert IFM

Lafert IFM

Motor de ventilador de accionamiento directo integrado

Vista general

Ofrecemos soluciones motorizadas y paquetes integrados para los sistemas de ventilación más variados, que hoy se basan en distintas tecnologías. En edificios con grandes naves y zonas de entrada, la forma más económica de garantizar una distribución uniforme de la temperatura y la destratificación del aire es un nuevo concepto de motores síncronos PM que, funcionando a baja velocidad, accionan ventiladores con palas de gran diámetro (hasta 7 m). Esto permite refrigerar las salas sin superar los límites impuestos al movimiento del aire en espacios cerrados y reduciendo significativamente el consumo energético.

La velocidad del ventilador se controla mediante un variador integrado en el motor. El sistema sin reductor no requiere mantenimiento. Este innovador motor síncrono PM de baja velocidad, la serie IFM “Integrated Direct Drive Fan Motor”, diseñado específicamente para grandes ventiladores HVLS (High Volume Low Speed), ofrece la ventaja de mover una cantidad considerable de aire a baja velocidad, consumiendo menos electricidad que los sistemas de ventilación tradicionales. El ahorro energético puede alcanzar el 50 %.

Par (Nm)3 tamaños, de 40 a 110 Nm
VelocidadHasta 160 rpm
Tamaños de bastidor10, 20, 30, 40
Tensiones de alimentaciónTrifásica 400 V CA
Monofásico 230 VCA