Lafert IFM
Motore ventilatore direct azionamento integrato
Panoramica
Forniamo soluzioni motorizzate e pacchetti integrati per i più diversi sistemi di ventilazione, oggi basati su tecnologie differenti. Negli edifici con grandi hall e aree d’ingresso, il modo più economico per garantire una distribuzione uniforme della temperatura e la destratificazione dell’aria è un nuovo concetto di motori sincroni PM che, a bassa velocità, azionano ventilatori con pale di grande diametro (fino a 7 m). Questo consente di raffrescare gli ambienti senza superare i limiti imposti al movimento dell’aria negli spazi chiusi e riducendo significativamente il consumo energetico.
La velocità del ventilatore è controllata da un azionamento integrato nel motore. Il sistema gearless non richiede manutenzione. Questo innovativo motore sincrono PM a bassa velocità, serie IFM “Integrated Direct Drive Fan Motor”, specificamente progettato per grandi ventilatori HVLS (High Volume Low Speed), offre il vantaggio di movimentare una notevole quantità d’aria a bassa velocità, consumando meno elettricità rispetto ai sistemi di ventilazione tradizionali. Il risparmio energetico può arrivare fino al 50%.
| Coppia (Nm) | 3 misure da 40 a 110 Nm |
| Velocità | Fino a 160 giri/min |
| Dimensioni del telaio | 10, 20, 30, 40 |
| Tensioni di alimentazione | Trifase 400 V CA Monofase 230 V CA |