Unsere Nachhaltigkeitsbewertungen:
IntegrityNext
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany erzielt im Gesamtergebnis ein grünes Assessment Ergebnis.
EcoVadis
Die SHI Group, zu der auch Sumitomo Drive Technologies gehört, wurde mit Bronze ausgezeichnet.
Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen
Elektrische Energie
Erneuerbare Energien spielen für uns eine zentrale Rolle. Einen wesentlichen Teil unseres Strombedarfs können wir durch unsere PV-Freiflächenanlage sowie die Photovoltaikanlage auf dem Dach unseres R&D Centers selbst decken.
Wir zielen darauf ab bis zu 60% unseres Stromverbrauchs durch den Einsatz eines intelligenten Energiemanagementsystems zu decken, dass unsere Photovoltaikanlagen (insgesamt ~2MWp) sowie unseren Batteriespeicher (~1,3MWh) sinnvoll vernetzt. Den verbleibenden Strombedarf decken wir durch den Zukauf von Energie, die vollständig aus erneuerbaren Quellen stammt.
Erdgas
Für unsere Heizungsanlage setzen wir weiterhin Erdgas ein. Die Emissionen des Erdgases werden durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekte die dem „Verified Carbon Standard“ (VCS) oder dem Goldstandard entsprechen kompensiert.
E-Mobilität
Ein weiterer wichtiger Aspekt für unser Unternehmen ist die E-Mobilität. Unsere Fahrzeugflotte wurde komplett auf Hybrid bzw. E-Fahrzeuge umgestellt.
Zusätzlich befinden sich sowohl auf unserem Besucherparkplatz als auch auf unserem Firmenparkplatz insgesamt 36 Ladepunkte, die unsere Mitarbeiter und Besucher zum Laden ihrer E-Autos kostengünstig nutzen können. Kollegen, die mit dem E-Bike zur Arbeit radeln, können ihr E-Bike ebenfalls auf dem Firmenparkplatz aufladen.
Weitere abgeschlossene Nachhaltigkeits-Projekte:
Um unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren, haben wir unsere Lackieranlage umfassend modernisiert und dadurch den CO²-Ausstoß im Betrieb um rund 50% gesenkt.
Zudem wurde unsere Kompressoren Anlage erneuert, wodurch der Energiebedarf für die Drucklufterzeugung heute nahezu 30% unter dem früheren Wert liegt.
Unsere Beleuchtung wurde sowohl im Büro als auch in der Produktion vollständig auf LED-Technologie umgestellt, um bei geringerem Stromverbrauch eine höhere Lichtleistung zu erzielen.